Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0275 € - 0,0321 € | 5000 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,1671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,1769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0555 € - 0,0647 € | 20946 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2744 € - 0,2883 € | 21480 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,0568 € | 9997 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0749 € - 0,0749 € | 27000 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,093 € - 0,1086 € | 16494 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0373 € | 45800 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,042 € | 32942 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6477 € - 0,6477 € | 6000 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1072 € | 22528 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,2075 € | 113380 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,312 € - 0,312 € | 26460 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3579 € - 0,3579 € | 8355 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0622 € - 0,0865 € | 20500 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0776 € - 0,1083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1434 € - 0,1865 € | 13435 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1025 € - 0,1433 € | 45498 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0832 € - 0,0832 € | 29689 Auf Lager |
Natur
|
PA