Menü Suche

Flachbandkabelhalter

Auf Lager

Diese Flachbandkabelhalter sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Das Scharnier im oberen Teil stellt sicher, dass die Kabel gut fixiert sind, vom Kabelhalter jedoch nicht überspannt werden. Je nach Bedarf in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.

Seriennummer: SR2169

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Material Länge Unterteil Befestigungsmethode Kaufen
0,8396 € - 0,9215 € 8756 Auf Lager
Nylon 6/6
Zum Eindrücken
0,5195 € - 0,5604 € 3690 Auf Lager
Nylon 6/6
0,4415 € - 0,4648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
0,6444 € - 0,6444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
PA
67.0 mm
Zum Eindrücken
0,4415 € - 0,4648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
0,7565 € - 0,7565 € 5863 Auf Lager
Nylon 6/6
0,5078 € - 0,5345 € 273 Auf Lager
13.2 mm
PA
39.3 mm
Zum Eindrücken
0,5477 € - 0,5941 € 100 Auf Lager
Nylon 6/6
0,6237 € - 0,6237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Aluminium
Klebeband
0,5237 € - 0,5688 € 31831 Auf Lager
Nylon 6/6
Zum Eindrücken
0,2971 € - 0,3224 € 41326 Auf Lager
Nylon 6/6
Zum Eindrücken
0,7899 € - 0,7899 € 400 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
0,5167 € - 0,5575 € 183 Auf Lager
Aluminium
Klebeband
10036006 0,87 € - 0,87 € 10556 Auf Lager
10.2 mm
PA
77.2 mm
Zum Eindrücken
0,3956 € - 0,4266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Zum Eindrücken
0,3562 € - 0,3872 € 600 Auf Lager
Nylon 6/6
Schraube
0,7899 € - 0,7899 € 284 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
0,4801 € - 0,5223 € 13348 Auf Lager
Aluminium
Klebeband
0,2534 € - 0,29 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
74.2 mm
0,6374 € - 0,7001 € 50 Auf Lager
Nylon 6/6
Schraube
  • von 4
Flachbandkabelhalter 77.0 mm 7.2 mm Natur Nylon 6/6

10154410

Preisbereich
0,9215 € - 0,8396 €

Lagerbestände
8756 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    64.5 mm
  • Kabelbreite
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    7.2 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.75 mm
Flachbandkabelhalter 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Natur Polyamid

10035979

Preisbereich
0,5604 € - 0,5195 €

Lagerbestände
3690 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    54.1 mm
  • Kabelbreite
    10.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.0 mm
Flachbandkabelhalter 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Natur Polyamid

10035948

Preisbereich
0,4648 € - 0,4415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    15.5 mm
  • Kabelbreite
    9.1 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.0 mm
Flachbandkabelhalter 67.0 mm 10.0 mm Natur PA

10035986

Preisbereich
0,6444 € - 0,6444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    67.0 mm
  • Breite Unterteil
    10.0 mm
  • Innenbreite
    54.1 mm
  • Kabelbreite
    54.1 mm
Flachbandkabelhalter 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Natur Polyamid

10035955

Preisbereich
0,4648 € - 0,4415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    24.7 mm
  • Kabelbreite
    13.2 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.0 mm
Flachbandkabelhalter 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Natur Polyamid

10035993

Preisbereich
0,7565 € - 0,7565 €

Lagerbestände
5863 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    63.8 mm
  • Kabelbreite
    10.2 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.0 mm
Flachbandkabelhalter 39.3 mm 13.2 mm Natur PA

10035962

Preisbereich
0,5345 € - 0,5078 €

Lagerbestände
273 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    39.3 mm
  • Breite Unterteil
    13.2 mm
  • Innenbreite
    24.7 mm
  • Kabelbreite
    24.7 mm
Flachbandkabelhalter 55.4 mm 19.1 mm Natur Nylon 6/6

10108666

Preisbereich
0,5941 € - 0,5477 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    14.8 mm
  • Kabelbreite
    19.0 mm
  • Innenhöhe
    7.1 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.8 mm
Flachbandkabelhalter 33.3 mm 9.8 mm Natur Aluminium

10148150

Preisbereich
0,6237 € - 0,6237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Kabelbreite
    33.3 mm
  • Gesamthöhe
    9.8 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Flachbandkabelhalter 67.0 mm 9.9 mm Natur Nylon 6/6

10154403

Preisbereich
0,5688 € - 0,5237 €

Lagerbestände
31831 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    53.4 mm
  • Kabelbreite
    10.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.4 mm
Flachbandkabelhalter 65.0 mm 10.0 mm Natur Nylon 6/6

10005965

Preisbereich
0,3224 € - 0,2971 €

Lagerbestände
41326 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    52.0 mm
  • Kabelbreite
    10.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
Flachbandkabelhalter 58.7 mm 14.6 mm Natur Nylon 6/6

10154519

Preisbereich
0,7899 € - 0,7899 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    58.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 25.4 mm 7.9 mm Natur Aluminium

10148143

Preisbereich
0,5575 € - 0,5167 €

Lagerbestände
183 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Kabelbreite
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Flachbandkabelhalter 77.2 mm 10.2 mm Natur PA

10036006

Preisbereich
0,87 € - 0,87 €

Lagerbestände
10556 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    77.2 mm
  • Breite Unterteil
    10.2 mm
  • Innenbreite
    63.8 mm
  • Kabelbreite
    63.8 mm
Flachbandkabelhalter 77.0 mm 13.7 mm Natur Nylon 6/6

10154427

Preisbereich
0,4266 € - 0,3956 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    64.5 mm
  • Kabelbreite
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.75 mm
Flachbandkabelhalter Natur Nylon 6/6

10005996

Preisbereich
0,3872 € - 0,3562 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    41.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 41.2 mm 14.6 mm Natur Nylon 6/6

10154502

Preisbereich
0,7899 € - 0,7899 €

Lagerbestände
284 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    41.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 19.1 mm 6.4 mm Natur Aluminium

10148136

Preisbereich
0,5223 € - 0,4801 €

Lagerbestände
13348 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Kabelbreite
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Flachbandkabelhalter 74.2 mm 58.7 mm 12.0 mm Natur Nylon 6/6

10312933

Preisbereich
0,29 € - 0,2534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    74.2 mm
  • Kabelbreite
    58.7 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter Natur Nylon 6/6

10154533

Preisbereich
0,7001 € - 0,6374 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    64.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid