Menü Suche

Flachbandkabelhalter 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-2, RMS-01 Natur Nylon 6/6

This cable clamp is made of UL94-V-2 nylon. The flat clamping holds a maximum number of 40 conductors to fit cable horizontally flat to the surface. The mounting surface is 19.1 x 53 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10006047

Hersteller-Artikelnummer:

FCW-40-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 1,1109 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

111,09 €

100 x 1,1109 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Innenhöhe 9.3 mm
Gesamthöhe 13.4 mm
Hauptmaterial Polyamid
Klebstofftyp Acryl
Farbe Natur
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Spezifikationen UL94 V-2
Spezifikationen RMS-01
Befestigungsmethode Adhesive

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns