Menü Suche

Flachbandkabelhalter 75.8 mm 25.0 mm Grau Nylon 6/6

This flat cable clamp is made of grey UL94-V2 nylon and is mounted with it's adhesive base. The recommended cable thickness used is 5 mm allowing a maximum flat cable width of 25.4 mm
Neue Essentra-Artikelnummer:

10022825

Hersteller-Artikelnummer:

RDAFCC-25A

4458 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,2697 €
5000 - 9999 0,2496 €
10000 + 0,2367 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

26,97 €

100 x 0,2697 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 29.7 mm
Kabelbreite 25.4 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 9.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Farbe Grau
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Spezifikationen RMS-01
Spezifikationen RMS-324
Spezifikationen UL94 V-2
Befestigungsmethode Klebeband

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns