Menü Suche

Flachbandkabelhalter

Auf Lager

Diese Flachbandkabelhalter sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Das Scharnier im oberen Teil stellt sicher, dass die Kabel gut fixiert sind, vom Kabelhalter jedoch nicht überspannt werden. Je nach Bedarf in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.

Seriennummer: SR2169

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Material Länge Unterteil Befestigungsmethode Kaufen
10175576 0,9943 € - 0,9943 € 6490 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
1,1349 € - 1,1349 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
27.0 mm
Klebeband
2,64 € - 2,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6;Silikonschaumstoff
Klebeband
0,4261 € - 0,4605 € 2042 Auf Lager
Nylon 6/6
82.8 mm
Schraube
0,2367 € - 0,2697 € 6858 Auf Lager
Nylon 6/6
29.7 mm
Klebeband
0,5538 € - 0,5997 € 254 Auf Lager
Nylon 6/6
82.8 mm
Klebeband
1,1966 € - 1,1966 € 669 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
2,6113 € - 2,6113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6;Silikonschaumstoff
Klebeband
0,1764 € - 0,1994 € 17723 Auf Lager
Nylon 6/6
29.7 mm
Schraube
0,2338 € - 0,2668 € 4144 Auf Lager
Nylon 6/6
56.5 mm
Schraube
1,132 € - 1,132 € 4688 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
4,9467 € - 4,9467 € 300 Auf Lager
Nylon 6/6;Silikonschaumstoff
Klebeband
0,3443 € - 0,373 € 3100 Auf Lager
Nylon 6/6
56.5 mm
Klebeband
1,1966 € - 1,1966 € 600 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
1,132 € - 1,132 € 653 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
1,132 € - 1,132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Klebeband
3,9887 € - 4,3043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6;Silikonschaumstoff
Klebeband
1,3018 € - 1,3018 € 98 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
1,1966 € - 1,1966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Klebeband
1,1966 € - 1,1966 € 427 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
  • von 4
Flachbandkabelhalter 78.4 mm 18.6 mm Natur Nylon 6/6

10175576

Preisbereich
0,9943 € - 0,9943 €

Lagerbestände
6490 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    65.2 mm
  • Innenhöhe
    3.1 mm
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.1 mm
Flachbandkabelhalter 27.0 mm 3.0 mm Natur Nylon 6/6

10175606

Preisbereich
1,1349 € - 1,1349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    27.0 mm
  • Innenbreite
    10.0 mm
  • Kabelbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 45.5 mm 19.1 mm Natur Nylon 6/6;Silikonschaumstoff

10007624

Preisbereich
2,64 € - 2,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 179.4 mm 25.4 mm Grau Nylon 6/6

10022856

Preisbereich
0,4605 € - 0,4261 €

Lagerbestände
2042 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    82.8 mm
  • Kabelbreite
    76.2 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.8 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    38.0 mm
Flachbandkabelhalter 75.8 mm 25.0 mm Grau Nylon 6/6

10022825

Preisbereich
0,2697 € - 0,2367 €

Lagerbestände
6858 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    29.7 mm
  • Kabelbreite
    25.4 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 179.4 mm 25.4 mm Grau Nylon 6/6

10022863

Preisbereich
0,5997 € - 0,5538 €

Lagerbestände
254 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    82.8 mm
  • Kabelbreite
    76.2 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.8 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    38.0 mm
Flachbandkabelhalter 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-0, RMS-19 Natur Nylon 6/6

10006078

Preisbereich
1,1966 € - 1,1966 €

Lagerbestände
669 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.1 mm
  • Gesamthöhe
    13.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 45.1 mm 18.9 mm Natur Nylon 6/6;Silikonschaumstoff

10007617

Preisbereich
2,6113 € - 2,6113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    7.7 mm
  • Gesamthöhe
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 75.8 mm 25.0 mm Grau Nylon 6/6

10022818

Preisbereich
0,1994 € - 0,1764 €

Lagerbestände
17723 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    29.7 mm
  • Kabelbreite
    25.4 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 128.5 mm 25.0 mm Grau Nylon 6/6

10022832

Preisbereich
0,2668 € - 0,2338 €

Lagerbestände
4144 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    56.5 mm
  • Kabelbreite
    50.8 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.8 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    38.0 mm
Flachbandkabelhalter 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-2, RMS-01 Natur Nylon 6/6

10006023

Preisbereich
1,132 € - 1,132 €

Lagerbestände
4688 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 77.2 mm 19.1 mm Natur Nylon 6/6;Silikonschaumstoff

10007648

Preisbereich
4,9467 € - 4,9467 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.1 mm
  • Gesamthöhe
    13.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 128.5 mm 25.0 mm Grau Nylon 6/6

10022849

Preisbereich
0,373 € - 0,3443 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    56.5 mm
  • Kabelbreite
    50.8 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.8 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    38.0 mm
Flachbandkabelhalter 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-0, RMS-19 Natur Nylon 6/6

10006030

Preisbereich
1,1966 € - 1,1966 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-2, RMS-01 Natur Nylon 6/6

10006009

Preisbereich
1,132 € - 1,132 €

Lagerbestände
653 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    7.7 mm
  • Gesamthöhe
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-2, RMS-01 Natur Nylon 6/6

10006047

Preisbereich
1,132 € - 1,132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.3 mm
  • Gesamthöhe
    13.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 53.0 mm 19.1 mm Natur Nylon 6/6;Silikonschaumstoff

10007631

Preisbereich
4,3043 € - 3,9887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.3 mm
  • Gesamthöhe
    13.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-0, RMS-19, RMS-350 Natur Nylon 6/6

10006092

Preisbereich
1,3018 € - 1,3018 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-0, RMS-19 Natur Nylon 6/6

10006016

Preisbereich
1,1966 € - 1,1966 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    7.7 mm
  • Gesamthöhe
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-0, RMS-19 Natur Nylon 6/6

10006054

Preisbereich
1,1966 € - 1,1966 €

Lagerbestände
427 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.3 mm
  • Gesamthöhe
    13.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl