Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Federkolben mit Bolzenende und Innensechskant werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.
Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung schnell gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht.
Der Innensechskant macht den Antrieb des Federkolbens mit einem Sechskantschlüssel einfach. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Wenn der Bolzen aus Thermoplastik gefertigt ist, kann er Temperaturen von -30 C bis +50 C widerstehen. Wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, Edelstahl 303, Stahl, schwarz Seriennummer: SR32200
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | s1 | Material | Federdruck | d1 | d2 | t | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,52 € - 28,69 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.0
|
5.0
|
Edelstahl 303
|
Erhöht
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 8,45 € - 11,27 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
2.3
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 8,45 € - 11,27 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
2.5
|
Edelstahl 303
|
Erhöht
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 14,57 € - 19,43 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
28.0
|
4.0
|
Edelstahl 303
|
Erhöht
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 14,51 € - 19,34 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
28.0
|
4.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 8,45 € - 11,27 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
2.5
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 8,45 € - 11,27 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
2.3
|
Edelstahl 303
|
Erhöht
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 9,55 € - 12,73 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
3.0
|
Edelstahl 303
|
Erhöht
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 10,81 € - 14,41 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
3.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 9,55 € - 12,73 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
3.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 48,50 € - 64,67 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
52.0
|
10.0
|
Edelstahl 303
|
Erhöht
|
M24
|
12.0
|
3..0
|
||
| 35,88 € - 47,84 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40.0
|
7.0
|
Edelstahl 303
|
Erhöht
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
||
| 10,81 € - 14,41 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
3.0
|
Edelstahl 303
|
Erhöht
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 9,65 € - 12,86 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
1.0
|
Edelstahl 303
|
Normal
|
M3
|
1.0
|
0.5
|
||
| 21,52 € - 28,69 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
28.0
|
4.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 4,1269 € - 6,3483 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
3.0
|
Stahl, schwarz
|
Normal
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 6,9801 € - 10,7402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.0
|
5.0
|
Stahl, schwarz
|
Normal
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 6,0528 € - 9,3136 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
2.5
|
Edelstahl 303
|
Normal
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 2,843 € - 4,3715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
2.3
|
Stahl, schwarz
|
Normal
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 5,1051 € - 7,8463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
28.0
|
4.0
|
Stahl, schwarz
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.