Menü Suche

Federbolzen M6 2.7 20.0 303 Stainless, Thermo Pin

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20761011

Hersteller-Artikelnummer:

20761011

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 11,27 €
20 - 49 10,14 €
50 - 99 9,58 €
100 + 8,45 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

11,27 €

1 x 11,27 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Federdruck Normal
d1 M6
d2 2.7
l1 20.0
s1 2.5
t 0.9
w1 1.3
Federdruck F1 = N 20.0
Federdruck F2 = N 50.0
A/F 2.0
Gewicht g 3.6
Material 303 Stainless, Thermo Pin
Oberfläche Stainless, Thermo Pin

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns