Menü Suche

Federbolzen M8 3.5 22.0 Edelstahl 303

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20760946

Hersteller-Artikelnummer:

20760946

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 12,73 €
20 - 49 11,46 €
50 - 99 10,82 €
100 + 9,55 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

12,73 €

1 x 12,73 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Federdruck Increased
d1 M8
d2 3.5
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Federdruck F1 = N 26.0
Federdruck F2 = N 70.0
A/F 2.5
Gewicht g 7.4
Material Edelstahl 303
Oberfläche Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns