Menü Suche

Fächerstehbolzenkappen mit Flansch - PCR

In Produktion

Fächer-Stehbolzenkappen mit Flansch sind für den Schutz einer Vielzahl von Bolzen konzipiert. Sie bieten sowohl Sicherheit als auch einen verbesserten Halt für eine sichere Handhabung. Die innenliegenden Rippen oder Lamellen sorgen für einen sicheren Sitz und sind flexibel, so dass sich mit nur einer Kappe unterschiedliche Durchmesser abdecken lassen. Diese Kappen verhindern Rost und Korrosion und schützen gleichzeitig die Bolzen vor Abrieb. Sie lassen sich leicht installieren und entfernen. Geeignet für zahlreiche Anwendungen, darunter Fertigung, Geländer, Zäune und Möbel.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCA2PCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D Minimale Brettlänge H h1 Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Minimale Brettlänge Kaufen
0,0398 € - 0,062 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
14.0 mm
6.5 mm
22.0 mm
1.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,0714 € - 0,0794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
1.5 mm
0,1313 € - 0,2043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
1.5 mm
0,0581 € - 0,0646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
1.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 12.0 mm Grün LDPE - PCR

20750091

Preisbereich
0,062 € - 0,0398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    10.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 13.0 mm Grün LDPE - PCR

20750107

Preisbereich
0,0794 € - 0,0714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Fächer-Stehbolzenkappe 31.0 mm Grün LDPE - PCR

20750121

Preisbereich
0,2043 € - 0,1313 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    1.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Fächer-Stehbolzenkappe 14.5 mm Grün LDPE - PCR

20750114

Preisbereich
0,0646 € - 0,0581 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%