20750091
20750091
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,0609 € |
| 5000 - 24999 | 0,0435 € |
| 25000 + | 0,0391 € |
| D | 14.0 mm |
|---|---|
| D | 0.551 in |
| d | 0.472 in |
| d | 12.0 mm |
| Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | 10.0 mm |
| Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | 0.394 in |
| h1 | 1.5 mm |
| h1 | 0.059 in |
| H | 0.866 in |
| H | 22.0 mm |
| Minimale Brettlänge | 6.5 mm |
| Minimale Brettlänge | 0.256 in |
| Minimale Brettlänge | 8.0 mm |
| Minimale Brettlänge | 0.315 in |
| Farbe | Grün |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Zolltarifnummer | 3923509000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.