Menü Suche

Fächer-Stehbolzenkappen

Auf Lager

Diese LDPE-Fächer-Stehbolzenkappen werden zum Schutz von Bolzen unterschiedlichster Art verwendet. Die Innenlamellen bieten einen starken Halt und sind flexibel, sodass die Kappen für verschiedene Durchmesser eingesetzt werden können. Einige Modelle dieses Sortiments sind mit einem Flansch ausgestattet, zum leichteren Entfernen des Teils. Einige sind auch ohne Flansch erhältlich. Unser Angebot umfasst Optionen aus LDPE, Natur und Gelb.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bolzenmindestgröße Kaufen
0,1018 € - 0,2173 € 38298 Auf Lager
8.0 mm
0,0965 € - 0,2054 € 14972 Auf Lager
6.5 mm
0,1102 € - 0,129 € In Produktion
8.0 mm
0,1962 € - 0,2293 € 370 Auf Lager
17.0 mm
0,0962 € - 0,2021 € 4891 Auf Lager
8.0 mm
0,1052 € - 0,226 € 30604 Auf Lager
9.0 mm
0,1059 € - 0,2086 € 49 Auf Lager
6.5 mm
0,1879 € - 0,3689 € In Produktion
14.0 mm
0,2832 € - 0,5527 € 16 Auf Lager
20.0 mm
0,0522 € - 0,0522 € 66776 Auf Lager
14.0 mm
0,0319 € - 0,0319 € 1356 Auf Lager
8.0 mm
0,0388 € - 0,0388 € 55062 Auf Lager
9.0 mm
0,1644 € - 0,3219 € 641 Auf Lager
11.0 mm
0,3495 € - 0,6826 € In Produktion
28.0 mm
0,0479 € - 0,0479 € 7694 Auf Lager
11.0 mm
0,0783 € - 0,0783 € 10187 Auf Lager
24.0 mm
0,0585 € - 0,0585 € 3721 Auf Lager
17.0 mm
0,0878 € - 0,0878 € 745 Auf Lager
28.0 mm
0,0841 € - 0,0841 € 50788 Auf Lager
6.5 mm
0,1122 € - 0,221 € In Produktion
8.0 mm
  • von 2
Fächer-Stehbolzenkappe 8.0 mm 9.02 mm (ID) Natur

10221

Preisbereich
0,2173 € - 0,1018 €

Lagerbestände
38298 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Kompatible Bolzenmindestgröße
    8.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 6.5 mm 8.0 mm (ID) Natur

10220

Preisbereich
0,2054 € - 0,0965 €

Lagerbestände
14972 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Kompatible Bolzenmindestgröße
    6.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natur

466965

Preisbereich
0,129 € - 0,1102 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 17.0 mm 19.0 mm (ID) Natur

466969

Preisbereich
0,2293 € - 0,1962 €

Lagerbestände
370 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natur

51741

Preisbereich
0,2021 € - 0,0962 €

Lagerbestände
4891 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 9.0 mm 10.0 mm (ID) Natur

10223

Preisbereich
0,226 € - 0,1052 €

Lagerbestände
30604 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Kompatible Bolzenmindestgröße
    9.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 6.5 mm 8.0 mm (ID) Natur

204111100003

Preisbereich
0,2086 € - 0,1059 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 14.0 mm 16.0 mm (ID) Natur

204111500003

Preisbereich
0,3689 € - 0,1879 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 20.0 mm 22.0 mm (ID) Natur

204111700003

Preisbereich
0,5527 € - 0,2832 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 14.0 mm 16.0 mm (ID) Natur

1461651

Preisbereich
0,0522 € - 0,0522 €

Lagerbestände
66776 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natur

1461648

Preisbereich
0,0319 € - 0,0319 €

Lagerbestände
1356 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 9.0 mm 10.5 mm (ID) Natur

1461649

Preisbereich
0,0388 € - 0,0388 €

Lagerbestände
55062 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 11.0 mm 13.0 mm (ID) Natur

204111400003

Preisbereich
0,3219 € - 0,1644 €

Lagerbestände
641 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 28.0 mm 30.0 mm (ID) Natur

204111900003

Preisbereich
0,6826 € - 0,3495 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
  • Innendurchmesser
    33.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 11.0 mm 13.0 mm (ID) Natur

1461650

Preisbereich
0,0479 € - 0,0479 €

Lagerbestände
7694 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 24.0 mm 26.0 mm (ID) Natur

1461654

Preisbereich
0,0783 € - 0,0783 €

Lagerbestände
10187 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    29.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 17.0 mm 19.0 mm (ID) Natur

1461652

Preisbereich
0,0585 € - 0,0585 €

Lagerbestände
3721 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 28.0 mm 30.0 mm (ID) Natur

1474017

Preisbereich
0,0878 € - 0,0878 €

Lagerbestände
745 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Innendurchmesser
    33.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 6.5 mm 8.0 mm (ID) Natur

1461647

Preisbereich
0,0841 € - 0,0841 €

Lagerbestände
50788 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Kompatible Bolzenmindestgröße
    6.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natur

204111200003

Preisbereich
0,221 € - 0,1122 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 17.0 mm 19.0 mm (ID) Natur

204111600003

Preisbereich
0,3924 € - 0,2003 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    22.0 mm