Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindebolzen

Auf Lager

Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
209 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Gesamthöhe Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
32.0 mm
Bolzen mit Gewinde
41.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
26.0 mm
Bolzen mit Gewinde
64.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
16.0 mm
Innengewinde
41.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.0 mm
Innengewinde
41.5 mm
30,1448 € - 37,6774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
28.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
56.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
27,4904 € - 34,3918 € 4 Auf Lager
M5 x 0.8
18.0 mm
Bolzen mit Gewinde
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
24.5 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
3,7383 € - 3,7383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
56.0 mm
  • von 11
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M12 Schwarz

10342930


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    32.0 mm
Klemmhebel 89.5 mm Schraube mit Gewinde M8 70.0 mm GF PA Schwarz

10519226


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Klemmhebel Schraube mit Gewinde M10 50.0 mm GF PA Schwarz

10519288


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M6 20.0 mm GF PA Schwarz

10519097


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10519608


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Klemmhebel Schraube mit Gewinde M6 25.0 mm GF PA Schwarz

10519011


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Schraube mit Gewinde M12 50.0 mm GF PA Schwarz

10519400


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    26.0 mm
  • Gesamthöhe
    64.5 mm
Klemmhebel 120.0 mm Mit Gewinde, mit Innengewinde M8 Schwarz

10357422


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M6 40.0 mm GF PA Schwarz

10519615


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Klemmhebel 89.5 mm Schraube mit Gewinde M10 40.0 mm GF PA Schwarz

10519752


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M8 70.0 mm GF PA Schwarz

10519172


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Klemmhebel 37.5 mm Schraube mit Gewinde M6 20.0 mm GF PA Schwarz

10519547


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
Klemmhebel 120.0 mm Mit Gewinde, mit Innengewinde M10 Schwarz

10342909


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Exzenterhebel Schraubbefestigung M8 x 1.25 Natur

10159255

Preisbereich
37,6774 € - 30,1448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    28.5 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M12 Schwarz

10380543


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10519110


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Exzenterhebel Schraubbefestigung M5 x 0.8 Natur

10159231

Preisbereich
34,3918 € - 27,4904 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
Klemmhebel Schraube mit Gewinde M10 25.0 mm Aluminium Schwarz

10519240


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    24.5 mm
Klemmhebel Schraube mit Gewinde M6 GF PA Schwarz

10519004

Preisbereich
3,7383 € - 3,7383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M12 Schwarz

10343012


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm