Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindebolzen

Auf Lager

Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
209 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Gesamthöhe Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
26.0 mm
Bolzen mit Gewinde
64.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.0 mm
Bolzen mit Gewinde
41.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.0 mm
Bolzen mit Gewinde
41.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.0 mm
Bolzen mit Gewinde
41.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
56.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
16.0 mm
Bolzen mit Gewinde
32.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0 mm
Innengewinde
41.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
26.0 mm
Bolzen mit Gewinde
64.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
32.0 mm
Bolzen mit Gewinde
41.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.0 mm
Innengewinde
41.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
32.0 mm
Bolzen mit Gewinde
41.5 mm
  • von 11
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M8 16.0 mm GF PA Schwarz

10519622


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Klemmhebel 89.5 mm Schraube mit Gewinde M12 35.0 mm GF PA Schwarz

10519783


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Schraube mit Gewinde M12 30.0 mm GF PA Schwarz

10519394


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    26.0 mm
  • Gesamthöhe
    64.0 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10354568


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10342879


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10342893


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M6 25.0 mm GF PA Schwarz

10519103


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Klemmhebel Schraube mit Gewinde M12 60.0 mm GF PA Schwarz

10519370


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M8 60.0 mm GF PA Schwarz

10519691


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M12 Schwarz

10372838


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
Klemmhebel 37.5 mm Schraube mit Gewinde M6 40.0 mm GF PA Schwarz

10519035


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
Klemmhebel 52.0 mm Schraube mit Gewinde M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10519585


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    32.5 mm
Klemmhebel 120.0 mm Mit Gewinde, mit Innengewinde M12 Schwarz

10357408


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Schraube mit Gewinde M16 30.0 mm GF PA Schwarz

10519424


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    26.0 mm
  • Gesamthöhe
    64.5 mm
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M8 35.0 mm GF PA Schwarz

10519660


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M12 Schwarz

10357378


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    32.0 mm
Klemmhebel 120.0 mm Mit Gewinde, mit Innengewinde M10 Schwarz

10357316


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Klemmhebel 37.5 mm Schraube mit Gewinde M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10519028


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
Klemmhebel 37.5 mm Schraube mit Gewinde M5 10.0 mm GF PA Schwarz

10519455


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M12 Schwarz

10342923


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    32.0 mm