Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindebolzen

Auf Lager

Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
209 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Gesamthöhe Kaufen
7,3499 € - 8,1665 € 110 Auf Lager
M8
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
37.0 mm
3,0031 € - 3,0031 € 34 Auf Lager
M8
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
37.0 mm
26,5413 € - 65,7015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
82.0 mm
27,189 € - 67,3869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
82.0 mm
26,654 € - 33,3281 € 2 Auf Lager
M8
25.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
82.0 mm
27,3721 € - 34,2292 € 4 Auf Lager
M8
25.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
82.0 mm
9,3757 € - 9,3757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
15,8441 € - 15,8441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
9,1623 € - 9,1623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
17,8579 € - 17,8579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
18,8448 € - 18,8448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
16,3242 € - 16,3242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
15,0305 € - 15,0305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
16,7643 € - 16,7643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
14,7638 € - 14,7638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
15,8441 € - 15,8441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
15,1639 € - 15,1639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
18,8448 € - 18,8448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
9,1623 € - 9,1623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
17,0044 € - 17,0044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
  • von 11
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M8 15.0 mm Schwarz

10279250

Preisbereich
8,1665 € - 7,3499 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Schwarz

10279281

Preisbereich
3,0031 € - 3,0031 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Schwarz

10195628

Preisbereich
65,7015 € - 26,5413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 40.0 mm Schwarz

10195666

Preisbereich
67,3869 € - 27,189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10195710

Preisbereich
33,3281 € - 26,654 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 50.0 mm Schwarz

10195758

Preisbereich
34,2292 € - 27,3721 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508862

Preisbereich
9,3757 € - 9,3757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508909

Preisbereich
15,8441 € - 15,8441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 45.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10508848

Preisbereich
9,1623 € - 9,1623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    9.9 mm
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508794

Preisbereich
17,8579 € - 17,8579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm
Klemmhebel 45.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10508831

Preisbereich
18,8448 € - 18,8448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    9.9 mm
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508770

Preisbereich
16,3242 € - 16,3242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508886

Preisbereich
15,0305 € - 15,0305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 45.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10508923

Preisbereich
16,7643 € - 16,7643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    9.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508879

Preisbereich
14,7638 € - 14,7638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508916

Preisbereich
15,8441 € - 15,8441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508893

Preisbereich
15,1639 € - 15,1639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508817

Preisbereich
18,8448 € - 18,8448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm
Klemmhebel 45.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10508855

Preisbereich
9,1623 € - 9,1623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    9.9 mm
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508787

Preisbereich
17,0044 € - 17,0044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm