Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1137 € - 0,1577 € | 299 Auf Lager |
1.008 in
25.6 mm
|
Domed
|
0.496 in
12.6 mm
|
Weiß
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0925 € - 0,1291 € | 40930 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Domed
|
0.335 in
8.5 mm
|
Weiß
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0925 € - 0,1291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.768 in
19.5 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0865 € - 0,0865 € | 32275 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2619 € - 0,4773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
3
|
||
| 0,3914 € - 0,635 € | 808 Auf Lager |
2.307 in
58.6 mm
|
|
0.614 in
15.6 mm
|
Natur
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
3
|
||
| 0,4027 € - 0,4027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1123 € - 0,1247 € | 27150 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 0,1592 € - 0,1768 € | 5690 Auf Lager |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Natur
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2942 € - 0,2942 € | 5768 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 0,0815 € - 0,0906 € | 43446 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,8445 € - 1,8445 € | 737 Auf Lager |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 0,1203 € - 0,2393 € | 24819 Auf Lager |
1.079 in
27.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
Natur
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,4027 € - 0,6575 € | 4598 Auf Lager |
2.343 in
59.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
Natur
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
1
|
||
| 0,0925 € - 0,1291 € | 218 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,1592 € - 0,1768 € | 15123 Auf Lager |
0.992 in
25.2 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
| 0,1403 € - 0,1957 € | 2152 Auf Lager |
0.992 in
25.2 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,283 € - 0,5153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.614 in
41.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
3
|
||
| 0,1506 € - 0,1506 € | 29760 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,9476 € - 1,8726 € | 1005 Auf Lager |
3.74 in
95.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.