Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2041 € - 0,3731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0865 € - 0,0865 € | 13000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natur
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0772 € - 0,0857 € | 45924 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0987 € - 0,2176 € | 600 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,0528 € - 0,1037 € | 35400 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,1675 € - 0,3636 € | 880 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
| 1,6474 € - 1,6474 € | 350 Auf Lager |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 2,8301 € - 2,8301 € | 1010 Auf Lager |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 0,2942 € - 0,2942 € | 5768 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 1,8445 € - 1,8445 € | 737 Auf Lager |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 0,8476 € - 1,6614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 0,2534 € - 0,4646 € | 1300 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 0,1802 € - 0,3308 € | 949 Auf Lager |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
3
|
||
| 0,0865 € - 0,0865 € | 32275 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1064 € - 0,1182 € | 24365 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
||
| 0,2787 € - 0,5055 € | 3341 Auf Lager |
1.85 in
47.0 mm
|
Domed
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
||
| 0,0925 € - 0,1291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.583 in
14.8 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0925 € - 0,1291 € | 17177 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Domed
|
0.335 in
8.5 mm
|
Schwarz
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0925 € - 0,1291 € | 13000 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,1064 € - 0,1182 € | 17669 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.