Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1965 € - 2,1965 € | 250 Auf Lager |
3.909 in
99.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
1
|
||
| 0,0871 € - 0,1217 € | 7536 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Domed
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 1,4643 € - 2,3514 € | 605 Auf Lager |
5.118 in
130.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
Natur
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,4153 € - 0,4153 € | 2720 Auf Lager |
1.591 in
40.4 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.48 in
37.6 mm
|
1
|
||
| 0,0925 € - 0,1291 € | 21845 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Domed
|
0.335 in
8.5 mm
|
Schwarz
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,1591 € - 0,2914 € | 7646 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natur
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 0,0925 € - 0,0925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0925 € - 0,1291 € | 65500 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0925 € - 0,1291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.256 in
6.5 mm
|
Weiß
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,3717 € - 0,6054 € | 1246 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natur
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
3
|
||
| 0,1802 € - 0,3308 € | 949 Auf Lager |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
3
|
||
| 0,2041 € - 0,3731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,8476 € - 1,6614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 0,2055 € - 0,3745 € | 2300 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natur
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 0,2717 € - 0,497 € | 553 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
Natur
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
5
|
||
| 0,3984 € - 0,6476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.453 in
62.3 mm
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Natur
|
|
2.252 in
57.2 mm
|
3
|
||
| 0,1309 € - 0,1802 € | 47103 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 0,4308 € - 0,7026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 0,7462 € - 1,6795 € | 2950 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,0854 € - 0,1812 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.