Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0925 € - 0,0925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0925 € - 0,0925 € | 20000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0925 € - 0,1291 € | 4000 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.256 in
6.5 mm
|
Weiß
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 0,0925 € - 0,1291 € | 1805 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.295 in
7.5 mm
|
Weiß
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,6476 € - 0,6476 € | 1949 Auf Lager |
2.311 in
58.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1
|
||
| 0,1633 € - 0,1633 € | 1886 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,0925 € - 0,0925 € | 2064 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0925 € - 0,1291 € | 1930 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 0,0925 € - 0,1291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
Domed
|
0.335 in
8.5 mm
|
Weiß
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,0925 € - 0,1291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 2,7668 € - 2,7668 € | 355 Auf Lager |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 2,1965 € - 2,1965 € | 250 Auf Lager |
3.909 in
99.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
1
|
||
| 0,0925 € - 0,1291 € | 10539 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,0925 € - 0,1291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 1,6474 € - 1,6474 € | 350 Auf Lager |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 2,8301 € - 2,8301 € | 1010 Auf Lager |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 0,1591 € - 0,2914 € | 7646 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natur
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 1,4643 € - 2,3514 € | 605 Auf Lager |
5.118 in
130.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
Natur
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0925 € - 0,1291 € | 21845 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Domed
|
0.335 in
8.5 mm
|
Schwarz
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,0871 € - 0,1217 € | 7536 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Domed
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.