Menü Suche

Einsteckstopfen

Auf Lager

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
64 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Kopfform h Farbe H d Typ Kaufen
1,7741 € - 3,5778 € 1700 Auf Lager
92.5 mm
17.4 mm
Natur
20.4 mm
80.0 mm
1
0,1177 € - 0,1831 € 800 Auf Lager
34.4 mm
12.0 mm
Natur
15.3 mm
27.5 mm
1
0,7792 € - 1,2121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
112.0 mm
16.6 mm
Natur
17.2 mm
98.8 mm
1
0,837 € - 1,302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
123.0 mm
16.5 mm
Natur
20.0 mm
111.7 mm
1
  • von 4
Einsteckstopfen 80.0 mm 17.4 mm 92.5 mm LDPE Natur

10203958

Preisbereich
3,5778 € - 1,7741 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    92.5 mm
  • d
    80.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Gewindegröße
    M80
Einsteckstopfen 27.5 mm 12.0 mm 34.4 mm LDPE Natur

20592509

Preisbereich
0,1831 € - 0,1177 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.4 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 98.8 mm 16.6 mm 112.0 mm LDPE Natur

20592530

Preisbereich
1,2121 € - 0,7792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    112.0 mm
  • d
    98.8 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    16.6 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 111.7 mm 16.5 mm 123.0 mm LDPE Natur

20592547

Preisbereich
1,302 € - 0,837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Farbe
    Natur