Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8078 € - 3,6457 € | 1675 Auf Lager |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 1,6787 € - 1,6787 € | 350 Auf Lager |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 2,8839 € - 2,8839 € | 510 Auf Lager |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 1,8795 € - 1,8795 € | 787 Auf Lager |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 0,3099 € - 0,3099 € | 5864 Auf Lager |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 8914 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,6599 € - 0,6599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.311 in
58.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1
|
||
| 2,8194 € - 2,8194 € | 350 Auf Lager |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
Gewölbt
|
0.335 in
8.5 mm
|
Schwarz
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,1226 € - 0,2439 € | 7119 Auf Lager |
1.079 in
27.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
Natur
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 28297 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Gewölbt
|
0.335 in
8.5 mm
|
Weiß
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 25768 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,1368 € - 0,2496 € | 3200 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natur
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,3716 € - 0,6011 € | 1700 Auf Lager |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Natur
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,118 € - 0,2591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 0,284 € - 0,5151 € | 8500 Auf Lager |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
2
|
||
| 0,1879 € - 0,3429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
2
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 1591 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.295 in
7.5 mm
|
Weiß
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3