Menü Suche

Durchführungen zum Einrasten

Auf Lager

Geschlossene Durchführungen sind für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor den scharfen Kanten von Bohrungen und Zuglöchern in Blechen geeignet.

Das wirtschaftliche und dennoch haltbare Material schafft eine glatte Öffnung. Robuste und hitzestabilisierte Optionen sind in unserem Sortiment enthalten.

Das Design der geschlossenen Durchführungen verfügt über mehrere Verriegelungen, wodurch das Produkt in üblichen Plattenstärken einfach eingedrückt werden kann, was für eine mühelose Installation sorgt. Die Druckmontage mit dem Finger bedeutet, dass keine Werkzeuge erforderlich sind.

Für eine große Auswahl an Größen mit unterschiedlichen Innendurchmessern geeignet.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1706

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ungefährer Kabelhaltedurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesser Gesamtdurchmesser Farbe Maximale Plattenstärke Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
0,2304 € - 0,2845 € 2014 Auf Lager
27.0 mm
38.1 mm
40.9 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0919 € - 0,1134 € 3000 Auf Lager
7.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0443 € - 0,0547 € 996 Auf Lager
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Schwarz
1.6 mm
Nylon 6/6
7.9 mm
0,0584 € - 0,0833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Weiß
3.2 mm
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
10.3 mm
0,0895 € - 0,1105 € 994 Auf Lager
14.3 mm
17.5 mm
19.8 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0359 € - 0,0443 € 2000 Auf Lager
4.7 mm
7.9 mm
9.5 mm
Schwarz
1.6 mm
Nylon 6/6
7.9 mm
0,0584 € - 0,0833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.7 mm
11.9 mm
13.5 mm
Weiß
1.6 mm
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
6.4 mm
0,2393 € - 0,2954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
44.5 mm
47.6 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0616 € - 0,0761 € 2000 Auf Lager
9.5 mm
19.1 mm
21.4 mm
Schwarz
3.2 mm
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
10.3 mm
0,0616 € - 0,0761 € 7000 Auf Lager
12.7 mm
19.1 mm
21.4 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0844 € - 0,1208 € 18998 Auf Lager
19.1 mm
22.2 mm
23.8 mm
Schwarz
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,5604 € - 1,6755 € 3458 Auf Lager
47.6 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,1085 € - 0,1268 € 27991 Auf Lager
11.9 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,1548 € - 0,2449 € 500 Auf Lager
13.5 mm
Schwarz
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
0,1164 € - 0,1164 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
22.2 mm
11.5 mm
Schwarz
3.2 mm
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
11.5 mm
0,0853 € - 0,1422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,0846 € - 0,0846 € 2550 Auf Lager
11.0 mm
22.2 mm
11.5 mm
Schwarz
3.2 mm
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
11.5 mm
0,1222 € - 0,1478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.4 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,1591 € - 0,1689 € 1020 Auf Lager
21.4 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,3472 € - 0,4201 € 2000 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
1.6 mm
Polyamid 66
6.6 mm
  • von 8
Durchführung zum Einrasten 38.1 mm 27.0 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10363003

Preisbereich
0,2845 € - 0,2304 €

Lagerbestände
2014 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    38.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    40.9 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    27.0 mm
Durchführung zum Einrasten 14.3 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362761

Preisbereich
0,1134 € - 0,0919 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    14.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.7 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    7.9 mm
Durchführung zum Einrasten 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6 Schwarz

10362662

Preisbereich
0,0547 € - 0,0443 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.9 mm
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    3.2 mm
Durchführung zum Einrasten 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Weiß

10362709

Preisbereich
0,0833 € - 0,0584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.9 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    6.4 mm
Durchführung zum Einrasten 17.5 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362839

Preisbereich
0,1105 € - 0,0895 €

Lagerbestände
994 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    17.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.8 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    14.3 mm
Durchführung zum Einrasten 7.9 mm 4.7 mm 1.6 mm Nylon 6 Schwarz

10362679

Preisbereich
0,0443 € - 0,0359 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    4.7 mm
Durchführung zum Einrasten 11.9 mm 8.7 mm 1.6 mm Nylon 6 Weiß

10362587

Preisbereich
0,0833 € - 0,0584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    11.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.5 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    8.7 mm
Durchführung zum Einrasten 44.5 mm 34.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10363034

Preisbereich
0,2954 € - 0,2393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    44.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    47.6 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    34.9 mm
Durchführung zum Einrasten 19.1 mm 9.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362846

Preisbereich
0,0761 € - 0,0616 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    21.4 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    9.5 mm
Durchführung zum Einrasten 19.1 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362853

Preisbereich
0,0761 € - 0,0616 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    21.4 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    12.7 mm
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 19.1 mm 1.6 mm Nylon 6 Schwarz

10362655

Preisbereich
0,1208 € - 0,0844 €

Lagerbestände
18998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    23.8 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    19.1 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021491

Preisbereich
1,6755 € - 0,5604 €

Lagerbestände
3458 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    47.6 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021521

Preisbereich
0,1268 € - 0,1085 €

Lagerbestände
27991 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.9 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021569

Preisbereich
0,2449 € - 0,1548 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    1.57 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.5 mm
  • Gesamthöhe
    6.35 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Schwarz

10376843

Preisbereich
0,1164 € - 0,1164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    14.3 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021552

Preisbereich
0,1422 € - 0,0853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.5 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Schwarz

10376836

Preisbereich
0,0846 € - 0,0846 €

Lagerbestände
2550 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    11.0 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021354

Preisbereich
0,1478 € - 0,1222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    21.4 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10074237

Preisbereich
0,1689 € - 0,1591 €

Lagerbestände
1020 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    21.4 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10316207

Preisbereich
0,4201 € - 0,3472 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66