Menü Suche

Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

Diese offene Buchse kann mit geringem Aufwand werkzeugfrei in Platten eingebaut werden und bietet Schutz vor rauen Plattenlochkanten. Sie ist aus hitzestabilisiertem Material der Klasse UL94 V-2 gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10316207

Hersteller-Artikelnummer:

PGSB-0710

2000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,4281 €
5000 - 9999 0,3892 €
10000 + 0,3538 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

428,10 €

1000 x 0,4281 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Maximale Plattenstärke 1.6 mm
Gesamtdurchmesser 12.0 mm
Gesamthöhe 6.6 mm
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Spezifikationen UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E320906
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns