Menü Suche

Drehriegel

Auf Lager

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

Seriennummer: SR5007

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
253 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsausrichtung Material Oberfläche Schlüsseltyp Greifweite Kaufen
6,6143 € - 12,3672 € 1282 Auf Lager
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
6,2413 € - 11,6729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
1,3171 € - 1,4634 € 45 Auf Lager
5,2657 € - 10,3652 € 250 Auf Lager
36,2857 € - 67,858 € 12 Auf Lager
Edelstahl 304
1,3171 € - 1,4634 € 8 Auf Lager
3 mm Doppelbart-Schlüssel
36,2857 € - 67,858 € 50 Auf Lager
Edelstahl 304
5 mm Doppelbart-Schlüssel
36,2857 € - 67,858 € 43 Auf Lager
Edelstahl 304
8 mm Vierkant-Schlüssel
1,3171 € - 1,4634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
1,7607 € - 1,9564 € 113 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
1,2725 € - 1,4139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € 244 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
5,2657 € - 10,3652 € 40 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
1,2725 € - 1,4139 € 47 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
5,2657 € - 10,3652 € 108 Auf Lager
20050535 5,2657 € - 10,3652 € 9 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
6,6143 € - 12,3672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
9,0965 € - 17,017 € 30 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Dreikant-Schlüssel
  • von 13
Drehriegel 5 mm Doppelbart 24.5 mm Nylon

20050740

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
1282 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 5 mm Doppelbart 18.5 mm Nylon

20050726

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel Geschlitzt 22.5 mm Nylon

20050924

Preisbereich
11,6729 € - 6,2413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel

20050689

Preisbereich
1,4634 € - 1,3171 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel

20050696

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel

20050221

Preisbereich
67,858 € - 36,2857 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 28.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050467

Preisbereich
1,4634 € - 1,3171 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 26.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel

20050115

Preisbereich
67,858 € - 36,2857 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 24.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Edelstahl 304

20050146

Preisbereich
67,858 € - 36,2857 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 24.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050443

Preisbereich
1,4634 € - 1,3171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 28.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20055752

Preisbereich
1,9564 € - 1,7607 €

Lagerbestände
113 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 8.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050474

Preisbereich
1,4139 € - 1,2725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 24.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20055899

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
244 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 14.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050481

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 18.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Nylon

20050610

Preisbereich
1,4139 € - 1,2725 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel

20050702

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050535

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel Geschlitzt 18.5 mm Nylon

20050900

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 24.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20055707

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 24.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20056018

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090