Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.
Seriennummer: SR5007
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsausrichtung | Material | Oberfläche | Schlüsseltyp | Greifweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6303 € - 4,0917 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 1,0501 € - 1,6335 € | 99 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 34,7999 € - 34,7999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Edelstahl
|
Matt
|
Schlüssel für Bahnanwendung
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9628 € - 3,0532 € | 50 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 3,5726 € - 7,5024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,1322 € - 3,3168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 7,016 € - 7,016 € | 625 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 200 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 1,7174 € - 2,6716 € | 81 Auf Lager |
Universal
|
Polyamid
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 189 Auf Lager |
|
|
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
|
||
| 7,016 € - 7,016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 3,5726 € - 7,5024 € | 1050 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 3,5726 € - 7,5024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 1,2725 € - 1,4139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 5,2657 € - 10,3652 € | 11 Auf Lager |
|
|
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.