Menü Suche

Drehriegel

Auf Lager

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

Seriennummer: SR5007

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
253 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsausrichtung Material Oberfläche Schlüsseltyp Greifweite Kaufen
9,0965 € - 17,017 € 64 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € 81 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
6,6143 € - 12,3672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 6111 Auf Lager
Nylon
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
3 mm Doppelbart-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Dreikant-Schlüssel
36,2857 € - 67,858 € 6 Auf Lager
Edelstahl 304
3 mm Doppelbart-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € 3 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € 30 Auf Lager
3,5726 € - 5,0016 € 35 Auf Lager
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
3 mm Doppelbart-Schlüssel
24.5 mm
1,7683 € - 1,9647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Dreikant-Schlüssel
1,9628 € - 3,0532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Kunststoffbeschichtet
8 mm Dreikant-Schlüssel
8.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Verchromt
8 mm Dreikant-Schlüssel
24.5 mm
1,0501 € - 1,6335 € 99 Auf Lager
Universal
Zinklegierung
Kunststoffbeschichtet
8 mm Dreikant-Schlüssel
26.5 mm
34,7999 € - 34,7999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Edelstahl
Matt
Schlüssel für Bahnanwendung
18.0 mm
3,5726 € - 7,5024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Verchromt
3 mm Doppelbart-Schlüssel
8.5 mm
1,9628 € - 3,0532 € 50 Auf Lager
Universal
Zinklegierung
Kunststoffbeschichtet
5 mm Doppelbart-Schlüssel
22.5 mm
2,1322 € - 3,3168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Verchromt
7 mm Dreikant-Schlüssel
18.5 mm
200 Auf Lager
Universal
Zinklegierung
Verchromt
3 mm Doppelbart-Schlüssel
28.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Verchromt
8 mm Dreikant-Schlüssel
18.5 mm
  • von 13
Drehriegel 24.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20055714

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 14.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20055851

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 5 mm Doppelbart 18.5 mm Nylon

20050719

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8 mm Dreikant 18.5 mm Nylon

20050795

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
6111 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 22,2 x 20,2 mm Druckgegossene Zinklegierung

20055547


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Drehriegel 18.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20055998

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 24.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Edelstahl 304

20050061

Preisbereich
67,858 € - 36,2857 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Edelstahl 304
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 18.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20119812

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel

20056209

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vorreiber 24.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20072704

Preisbereich
5,0016 € - 3,5726 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
Drehriegel 28.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20056056

Preisbereich
1,9647 € - 1,7683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt 8 mm Dreikant-Schlüssel 8.5 mm Zinklegierung

20126346

Preisbereich
3,0532 € - 1,9628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    8.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 24.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Zinklegierung

20125592


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    24.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 8 mm Dreikant-Schlüssel 26.5 mm Zinklegierung

20126339

Preisbereich
1,6335 € - 1,0501 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    26.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt Schlüssel für Bahnanwendung 18.0 mm Edelstahl

20126483

Preisbereich
34,7999 € - 34,7999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Edelstahl
  • Oberfläche
    Matt
  • Greifweite
    18.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 8.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Zinklegierung

20125547

Preisbereich
7,5024 € - 3,5726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
Riegel, schlüsselbetätigt 5 mm Doppelbart-Schlüssel 22.5 mm Zinklegierung

20126322

Preisbereich
3,0532 € - 1,9628 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    22.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Dreikant-Schlüssel 18.5 mm Zinklegierung

20125578

Preisbereich
3,3168 € - 2,1322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    18.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 28.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20125530


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
Riegel, schlüsselbetätigt 18.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Zinklegierung

20125585


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    18.5 mm