Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3142 € - 1,2082 € | 57900 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,3228 € | 64120 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,3701 € | 7900 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2927 € - 1,1208 € | 56390 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2145 € - 0,3914 € | 42500 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,363 € - 0,6722 € | 9270 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,284 € - 0,5208 € | 10700 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3084 € - 0,5624 € | 7816 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3759 € - 1,2835 € | 3660 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2941 € - 1,1268 € | 5100 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1852 € - 0,3357 € | 28000 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2553 € - 0,9792 € | 720 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,3472 € | 20500 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1979 € - 0,3666 € | 2820 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6435 € - 2,6503 € | 9245 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2813 € - 0,3125 € | 10213 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,538 € - 0,8766 € | 6658 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,4964 € - 1,0947 € | 5700 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2632 € - 0,4777 € | 15018 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.