Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,4499 € - 0,9932 € 7605 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
30.0 mm
0,5808 € - 0,6453 € 2106 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
60.0 mm
0,33 € - 0,5351 € 8129 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
9.0 mm
20.0 mm
0,3443 € - 1,172 € 7370 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
30.0 mm
0,3956 € - 1,3485 € 11300 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
20.0 mm
0,251 € - 0,4576 € 734 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
6.5 mm
13.0 mm
0,3787 € - 1,2925 € 8000 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
40.0 mm
0,3203 € - 1,0911 € 6590 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
7.5 mm
15.0 mm
0,4003 € - 0,6513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4;Self Tapping
7.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
30.0 mm
0,4151 € - 1,4129 € 4000 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
25.0 mm
0,2295 € - 0,425 € 6830 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
35.0 mm
0,2711 € - 0,495 € 5286 Auf Lager
M3;Self Tapping
6.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
5.0 mm
0,2223 € - 0,406 € 19400 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
4.5 mm
9.0 mm
0,8232 € - 3,3933 € 6848 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
50.0 mm
0,2984 € - 0,4849 € 8952 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
16.0 mm
0,2955 € - 1,0063 € 7600 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
12.0 mm
0,6168 € - 0,6853 € 8417 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
35.0 mm
0,2998 € - 0,548 € 2123 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
16.0 mm
0,4562 € - 1,5547 € 13950 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
35.0 mm
0,2023 € - 0,3746 € 500 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
9.0 mm
18.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm M4 30.0 mm Stahl

20054335

Preisbereich
0,9932 € - 0,4499 €

Lagerbestände
7605 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm M4 60.0 mm Stahl

20054373

Preisbereich
0,6453 € - 0,5808 €

Lagerbestände
2106 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm M3 20.0 mm Stahl

20054212

Preisbereich
0,5351 € - 0,33 €

Lagerbestände
8129 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm M3 30.0 mm Stahl

20054236

Preisbereich
1,172 € - 0,3443 €

Lagerbestände
7370 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm M4 20.0 mm Stahl

20054311

Preisbereich
1,3485 € - 0,3956 €

Lagerbestände
11300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm M3 13.0 mm Stahl

20054168

Preisbereich
0,4576 € - 0,251 €

Lagerbestände
734 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    13.0 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm M3 40.0 mm Stahl

20054250

Preisbereich
1,2925 € - 0,3787 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm M4 15.0 mm Stahl

20054304

Preisbereich
1,0911 € - 0,3203 €

Lagerbestände
6590 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    7.5 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm 30.0 mm Baustahl

20054908

Preisbereich
0,6513 € - 0,4003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm M4 25.0 mm Stahl

20054328

Preisbereich
1,4129 € - 0,4151 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm M3 35.0 mm Stahl

20054243

Preisbereich
0,425 € - 0,2295 €

Lagerbestände
6830 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 5.0 mm Stahl

20071271

Preisbereich
0,495 € - 0,2711 €

Lagerbestände
5286 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 9.0 mm

20069506

Preisbereich
0,406 € - 0,2223 €

Lagerbestände
19400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Gewindelänge
    4.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm M4 50.0 mm Stahl

20054366

Preisbereich
3,3933 € - 0,8232 €

Lagerbestände
6848 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm M3 16.0 mm Stahl

20054199

Preisbereich
0,4849 € - 0,2984 €

Lagerbestände
8952 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm M4 12.0 mm Stahl

20054298

Preisbereich
1,0063 € - 0,2955 €

Lagerbestände
7600 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 35.0 mm

20069599

Preisbereich
0,6853 € - 0,6168 €

Lagerbestände
8417 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 16.0 mm

20069308

Preisbereich
0,548 € - 0,2998 €

Lagerbestände
2123 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 35.0 mm

20069407

Preisbereich
1,5547 € - 0,4562 €

Lagerbestände
13950 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm M3 18.0 mm Stahl

20054205

Preisbereich
0,3746 € - 0,2023 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt