Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1519 € - 0,1688 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,1817 € | 7398 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,33 € - 1,1268 € | 2150 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4361 € - 0,7087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3113 € - 0,505 € | 4482 Auf Lager |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3515 € - 0,571 € | 7788 Auf Lager |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2969 € - 0,4806 € | 340 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2061 € - 0,3761 € | 20950 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3045 € - 0,3384 € | 14800 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2469 € - 0,4573 € | 15860 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3357 € - 1,1509 € | 45740 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3635 € - 0,592 € | 7100 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2525 € - 0,4605 € | 1700 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1676 € - 0,1862 € | 14917 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5683 € - 1,9394 € | 1230 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4132 € - 1,4161 € | 12200 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3162 € - 1,0765 € | 9600 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,5236 € | 510 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3687 € - 1,2564 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2066 € - 0,3773 € | 18936 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.