Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,3886 € - 0,4318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Vernickelt
6.0 mm
12.0 mm
0,4189 € - 0,4654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Vernickelt
6.0 mm
13.0 mm
0,3866 € - 0,4296 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
Vernickelt
7.0 mm
8.0 mm
0,4692 € - 0,5214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
Vernickelt
7.0 mm
15.0 mm
0,434 € - 0,4822 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
Vernickelt
7.0 mm
12.0 mm
0,2756 € - 0,3063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Verzinkt
6.0 mm
20.0 mm
0,3264 € - 0,3535 € 698 Auf Lager
M3
6.0 mm
Verzinkt
7.0 mm
15.0 mm
0,4154 € - 0,4616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
20.0 mm
0,4528 € - 0,4949 € 1047 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
15.0 mm
0,2008 € - 0,3687 € 6 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
3.0 mm
6.0 mm
0,2324 € - 0,4232 € 6200 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
10.0 mm
0,3328 € - 0,5409 € 7503 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
20.0 mm
0,4931 € - 1,6849 € 20980 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
20.0 mm
0,2611 € - 0,4777 € 800 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
2.5 mm
5.0 mm
0,406 € - 1,3859 € 1939 Auf Lager
M3
6.0 mm
Zink
15.0 mm
0,3213 € - 1,0967 € 429 Auf Lager
M3
6.0 mm
Zink
5.0 mm
0,2453 € - 0,4476 € 29530 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
12.0 mm
0,1571 € - 0,1745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Verzinkt
6.0 mm
12.0 mm
0,2611 € - 0,4763 € 6400 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
7.0 mm
14.0 mm
0,1936 € - 0,3529 € 6900 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
2.5 mm
5.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10635728

Preisbereich
0,4318 € - 0,3886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 13.0 mm

10337240

Preisbereich
0,4654 € - 0,4189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    13.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 8.0 mm

10337257

Preisbereich
0,4296 € - 0,3866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 15.0 mm

10644560

Preisbereich
0,5214 € - 0,4692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

10644669

Preisbereich
0,4822 € - 0,434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 20.0 mm

10634660

Preisbereich
0,3063 € - 0,2756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 15.0 mm

10337400

Preisbereich
0,3535 € - 0,3264 €

Lagerbestände
698 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337189

Preisbereich
0,4616 € - 0,4154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 15.0 mm

10337431

Preisbereich
0,4949 € - 0,4528 €

Lagerbestände
1047 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M2.5 6.0 mm

20124410

Preisbereich
0,3687 € - 0,2008 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    3.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M2.5 10.0 mm

20124427

Preisbereich
0,4232 € - 0,2324 €

Lagerbestände
6200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M2.5 20.0 mm

20124458

Preisbereich
0,5409 € - 0,3328 €

Lagerbestände
7503 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 20.0 mm

20124618

Preisbereich
1,6849 € - 0,4931 €

Lagerbestände
20980 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 5.0 mm

20124588

Preisbereich
0,4777 € - 0,2611 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M3 15.0 mm

20125424

Preisbereich
1,3859 € - 0,406 €

Lagerbestände
1939 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Oberfläche
    Zink
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M3 5.0 mm

20125394

Preisbereich
1,0967 € - 0,3213 €

Lagerbestände
429 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Oberfläche
    Zink
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Preisbereich
0,4476 € - 0,2453 €

Lagerbestände
29530 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Preisbereich
0,1745 € - 0,1571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Preisbereich
0,4763 € - 0,2611 €

Lagerbestände
6400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    14.0 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Preisbereich
0,3529 € - 0,1936 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt