Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,2673 € - 0,297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
Verzinkt
7.0 mm
12.0 mm
0,4302 € - 0,4693 € 360 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
10.0 mm
0,3023 € - 0,3279 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Verzinkt
5.0 mm
12.0 mm
0,2906 € - 0,314 € 3800 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
6.0 mm
10.0 mm
0,3184 € - 0,3449 € 400 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
5.0 mm
20.0 mm
0,3099 € - 0,3369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Verzinkt
6.0 mm
15.0 mm
0,2219 € - 0,2466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3-4NC
5.0 mm
Vernickelt
6.0 mm
5.0 mm
0,5334 € - 0,6455 € 1226 Auf Lager
M3
6.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
12.0 mm
0,5244 € - 0,5827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
12.0 mm
0,2429 € - 0,2699 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
10.0 mm
0,2918 € - 0,3174 € 57 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
5.0 mm
8.0 mm
0,3774 € - 0,4091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
10.0 mm
0,3913 € - 0,4348 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Vernickelt
5.0 mm
8.0 mm
0,5521 € - 0,6002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Vernickelt
5.0 mm
20.0 mm
0,3717 € - 0,413 € 600 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
6.0 mm
8.0 mm
0,2978 € - 0,3219 € 458 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
5.0 mm
10.0 mm
0,2918 € - 0,3174 € 500 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
6.0 mm
8.0 mm
0,2468 € - 0,2742 € 8 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
12.0 mm
0,4189 € - 0,4654 € 900 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
6.0 mm
15.0 mm
0,4189 € - 0,4654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Vernickelt
5.0 mm
15.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

10634370

Preisbereich
0,297 € - 0,2673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 10.0 mm

10337424

Preisbereich
0,4693 € - 0,4302 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10337363

Preisbereich
0,3279 € - 0,3023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 10.0 mm

10634363

Preisbereich
0,314 € - 0,2906 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 20.0 mm

10634387

Preisbereich
0,3449 € - 0,3184 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 15.0 mm

10337394

Preisbereich
0,3369 € - 0,3099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Sub-D-Abstandhalter Sechskant 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201329

Preisbereich
0,2466 € - 0,2219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

10229330

Preisbereich
0,6455 € - 0,5334 €

Lagerbestände
1226 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 12.0 mm

10337288

Preisbereich
0,5827 € - 0,5244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337318

Preisbereich
0,2699 € - 0,2429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 8.0 mm

10337349

Preisbereich
0,3174 € - 0,2918 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10636541

Preisbereich
0,4091 € - 0,3774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 8.0 mm

10337196

Preisbereich
0,4348 € - 0,3913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 20.0 mm

10337226

Preisbereich
0,6002 € - 0,5521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 8.0 mm

10644652

Preisbereich
0,413 € - 0,3717 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 10.0 mm

10337356

Preisbereich
0,3219 € - 0,2978 €

Lagerbestände
458 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 8.0 mm

10337387

Preisbereich
0,3174 € - 0,2918 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10337325

Preisbereich
0,2742 € - 0,2468 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 15.0 mm

10636640

Preisbereich
0,4654 € - 0,4189 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 15.0 mm

10636602

Preisbereich
0,4654 € - 0,4189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt