Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,3328 € - 0,5409 € 7503 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
20.0 mm
0,4931 € - 1,6849 € 20980 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
20.0 mm
0,2786 € - 0,5084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Vernickelt
7.5 mm
15.0 mm
0,1852 € - 0,3357 € 28000 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
2.5 mm
5.0 mm
0,3142 € - 1,2082 € 57900 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
9.0 mm
18.0 mm
0,2998 € - 0,548 € 2123 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
16.0 mm
0,1908 € - 0,3472 € 20500 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
3.0 mm
6.0 mm
0,284 € - 0,5208 € 10700 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
7.0 mm
14.0 mm
0,1764 € - 0,3228 € 64120 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
2.5 mm
5.0 mm
0,2023 € - 0,3701 € 7900 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
3.5 mm
7.0 mm
0,2984 € - 0,4849 € 8952 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
16.0 mm
0,2955 € - 1,0063 € 7600 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
12.0 mm
0,344 € - 0,5599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Verzinkt
10.0 mm
25.0 mm
1,1339 € - 1,8248 € 2000 Auf Lager
M5
8.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
20.0 mm
0,7132 € - 1,3929 € 1200 Auf Lager
M5
8.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
20.0 mm
2,1575 € - 2,3972 € 10 Auf Lager
M8
13.0 mm
Verzinkt
12.5 mm
25.0 mm
0,9486 € - 1,6716 € 100 Auf Lager
M6
10.0 mm
Verzinkt
12.0 mm
25.0 mm
0,9035 € - 1,0039 € 450 Auf Lager
M2
4.0 mm
Vernickelt
6.0 mm
25.0 mm
1,3832 € - 1,9641 € 400 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
9.0 mm
18.0 mm
0,4153 € - 0,4615 € 8000 Auf Lager
M2
4.0 mm
Vernickelt
6.0 mm
18.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M2.5 20.0 mm

20124458

Preisbereich
0,5409 € - 0,3328 €

Lagerbestände
7503 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 20.0 mm

20124618

Preisbereich
1,6849 € - 0,4931 €

Lagerbestände
20980 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 15.0 mm

20124533

Preisbereich
0,5084 € - 0,2786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    7.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 5.0 mm

20069186

Preisbereich
0,3357 € - 0,1852 €

Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 18.0 mm

20069339

Preisbereich
1,2082 € - 0,3142 €

Lagerbestände
57900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 16.0 mm

20069308

Preisbereich
0,548 € - 0,2998 €

Lagerbestände
2123 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 6.0 mm

20069469

Preisbereich
0,3472 € - 0,1908 €

Lagerbestände
20500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    3.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 14.0 mm

20069278

Preisbereich
0,5208 € - 0,284 €

Lagerbestände
10700 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    14.0 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 5.0 mm

20069438

Preisbereich
0,3228 € - 0,1764 €

Lagerbestände
64120 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 7.0 mm

20069476

Preisbereich
0,3701 € - 0,2023 €

Lagerbestände
7900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    3.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm M3 16.0 mm Stahl

20054199

Preisbereich
0,4849 € - 0,2984 €

Lagerbestände
8952 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm M4 12.0 mm Stahl

20054298

Preisbereich
1,0063 € - 0,2955 €

Lagerbestände
7600 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 25.0 mm

10096536

Preisbereich
0,5599 € - 0,344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 20.0 mm

10226285

Preisbereich
1,8248 € - 1,1339 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 20.0 mm

10226278

Preisbereich
1,3929 € - 0,7132 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 13.0 mm M8 25.0 mm

10226698

Preisbereich
2,3972 € - 2,1575 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    12.5 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 25.0 mm

10226544

Preisbereich
1,6716 € - 0,9486 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 4.0 mm M2 25.0 mm

10225530

Preisbereich
1,0039 € - 0,9035 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 18.0 mm

10226513

Preisbereich
1,9641 € - 1,3832 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Preisbereich
0,4615 € - 0,4153 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt