Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1474 € - 1,2749 € | 1282 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1042 € - 1,3795 € | 5200 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8632 € - 0,9591 € | 913 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4503 € - 2,7226 € | 2941 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,7902 € - 2,0008 € | 1250 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,363 € - 1,70 € | 518 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,9787 € - 3,3398 € | 899 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,1212 € - 2,3469 € | 2596 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10200582 | 1,794 € - 1,9933 € | 748 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,9055 € - 1,0061 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,2716 € - 2,4973 € | 1600 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,8543 € - 2,0603 € | 1000 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,2607 € - 1,5796 € | 888 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6398 € - 1,8203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1212 € - 2,3318 € | 34783 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,36 € - 1,70 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8203 € - 2,0309 € | 894 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10200483 | 2,6628 € - 2,6628 € | 8 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 1,3806 € - 1,534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,2788 € - 1,4209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm