Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3518 € - 1,502 € | 2608 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,8033 € - 1,0049 € | 541 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0277 € - 1,1418 € | 279 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6765 € - 0,7516 € | 780 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8319 € - 1,038 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1117 € - 1,39 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9833 € - 1,2292 € | 5482 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0421 € - 1,3019 € | 295 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,2591 € - 1,399 € | 3228 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4071 € - 2,4071 € | 300 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7974 € - 0,886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0681 € - 1,3344 € | 612 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1614 € - 1,4502 € | 800 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3619 € - 2,6327 € | 202 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,0043 € - 1,2583 € | 500 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,4893 € - 1,4893 € | 522 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5796 € - 1,7601 € | 490 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,9106 € - 2,1362 € | 221 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9342 € - 1,1674 € | 500 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,061 € - 2,3017 € | 1000 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.