Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,8493 € - 0,9437 € 1000 Auf Lager
M5
8.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
55.0 mm
0,7035 € - 0,7817 € 1800 Auf Lager
M6
10.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
12.0 mm
1,1178 € - 1,242 € 1000 Auf Lager
M5
8.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
60.0 mm
0,7473 € - 0,8303 € 1000 Auf Lager
M6
10.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
15.0 mm
0,8872 € - 0,9857 € 617 Auf Lager
M6
10.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
25.0 mm
1,2395 € - 1,3772 € 500 Auf Lager
M6
10.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
50.0 mm
0,7281 € - 0,809 € 1020 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
45.0 mm
1,0513 € - 1,1681 € 2330 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
65.0 mm
0,6052 € - 0,6725 € 137 Auf Lager
M5
8.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
18.0 mm
0,863 € - 0,9589 € 879 Auf Lager
M5
8.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
35.0 mm
0,9748 € - 1,217 € 968 Auf Lager
M6
10.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
30.0 mm
1,3458 € - 1,4953 € 90 Auf Lager
M8
13.0 mm
Verzinkt
14.0 mm
60.0 mm
0,5531 € - 0,6145 € 739 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
7.0 mm
1,2667 € - 1,2667 € 1000 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
12.0 mm
1,2019 € - 1,3354 € 587 Auf Lager
M6
10.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
70.0 mm
1,1474 € - 1,2749 € 200 Auf Lager
M8
13.0 mm
Verzinkt
14.0 mm
18.0 mm
1,4825 € - 1,6472 € 1000 Auf Lager
M8
13.0 mm
Verzinkt
14.0 mm
35.0 mm
1,6097 € - 1,7902 € 868 Auf Lager
M6
10.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
60.0 mm
1,0485 € - 1,3118 € 894 Auf Lager
M8
13.0 mm
Verzinkt
14.0 mm
15.0 mm
1,3696 € - 1,5218 € 39 Auf Lager
M8
13.0 mm
Verzinkt
14.0 mm
30.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 55.0 mm

10199725

Preisbereich
0,9437 € - 0,8493 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 12.0 mm

10199763

Preisbereich
0,7817 € - 0,7035 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 60.0 mm

10199732

Preisbereich
1,242 € - 1,1178 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 15.0 mm

10199770

Preisbereich
0,8303 € - 0,7473 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 25.0 mm

10199800

Preisbereich
0,9857 € - 0,8872 €

Lagerbestände
617 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 50.0 mm

10199848

Preisbereich
1,3772 € - 1,2395 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 45.0 mm

10199541

Preisbereich
0,809 € - 0,7281 €

Lagerbestände
1020 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 65.0 mm

10199589

Preisbereich
1,1681 € - 1,0513 €

Lagerbestände
2330 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    65.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 18.0 mm

10199640

Preisbereich
0,6725 € - 0,6052 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 35.0 mm

10199688

Preisbereich
0,9589 € - 0,863 €

Lagerbestände
879 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 30.0 mm

10199817

Preisbereich
1,217 € - 0,9748 €

Lagerbestände
968 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 60.0 mm

10199978

Preisbereich
1,4953 € - 1,3458 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200018

Preisbereich
0,6145 € - 0,5531 €

Lagerbestände
739 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10200056

Preisbereich
1,2667 € - 1,2667 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 70.0 mm

10199862

Preisbereich
1,3354 € - 1,2019 €

Lagerbestände
587 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 18.0 mm

10199909

Preisbereich
1,2749 € - 1,1474 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 35.0 mm

10199947

Preisbereich
1,6472 € - 1,4825 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 60.0 mm

10199855

Preisbereich
1,7902 € - 1,6097 €

Lagerbestände
868 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 15.0 mm

10199893

Preisbereich
1,3118 € - 1,0485 €

Lagerbestände
894 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 30.0 mm

10199930

Preisbereich
1,5218 € - 1,3696 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt