Menü Suche

Distanzbolzen mit Doppelverriegelung

Auf Lager

Unsere doppelt verriegelnden Leiterplatten-Distanzbolzen verriegeln an beiden Enden und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, zwei Leiterplatten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Rahmen oder einem Chassis zu befestigen. Sie sind mit alternativen Verriegelungsoptionen an beiden Enden des Abstandhalters erhältlich und werden in verschiedenen Formen sowie in zahlreichen Größen angeboten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden. Sie sind für eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungen geeignet. Das Sortiment ist entweder aus Nylon 6/6 (RMS-01) oder flammhemmendem Nylon 6/6 (RMS-19) mit zwei UL-Zertifizierungsoptionen (UL94 V0 und UL94 V2) erhältlich.

  • Einfache Montage per Hand.
  • Naturfarben.


Seriennummer: SR2719 ,SR2727

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
770 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0681 € - 0,0757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,191 € - 0,2202 € 13000 Auf Lager
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0539 € - 0,0599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0491 € - 0,0546 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0664 € - 0,0738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
17.5 mm
0,0574 € - 0,0638 € 501 Auf Lager
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,0644 € - 0,0715 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,2295 € - 0,4238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
10.0 mm
0,2295 € - 0,4238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1519 € - 0,1876 € 360 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0568 € - 0,0632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,0558 € - 0,062 € 3000 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0604 € - 0,0671 € 1040 Auf Lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,0586 € - 0,0651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1731 € - 0,1985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.0 mm
0,0646 € - 0,0718 € 3821 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,0749 € - 0,0833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,0702 € - 0,078 € 17000 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.0 mm
0,064 € - 0,0711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0703 € - 0,0781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
  • von 39
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10017876

Preisbereich
0,0757 € - 0,0681 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10018552

Preisbereich
0,2202 € - 0,191 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-0 Natur

10018545

Preisbereich
0,0599 € - 0,0539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-0 Natur

10559512

Preisbereich
0,0546 € - 0,0491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 17.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10017838

Preisbereich
0,0738 € - 0,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10017814

Preisbereich
0,0638 € - 0,0574 €

Lagerbestände
501 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10017951

Preisbereich
0,0715 € - 0,0644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 10.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10331897

Preisbereich
0,4238 € - 0,2295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10331903

Preisbereich
0,4238 € - 0,2295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-0 Natur

10003381

Preisbereich
0,1876 € - 0,1519 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10003282

Preisbereich
0,0632 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-0 Natur

10003428

Preisbereich
0,062 € - 0,0558 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10004630

Preisbereich
0,0671 € - 0,0604 €

Lagerbestände
1040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-0 Natur

10027226

Preisbereich
0,0651 € - 0,0586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 25.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10005149

Preisbereich
0,1985 € - 0,1731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10027233

Preisbereich
0,0718 € - 0,0646 €

Lagerbestände
3821 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm PA UL94 V-0 Natur

10108499

Preisbereich
0,0833 € - 0,0749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10005217

Preisbereich
0,078 € - 0,0702 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10487556

Preisbereich
0,0711 € - 0,064 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 31.8 mm PA UL94 V-0 Natur

10004746

Preisbereich
0,0781 € - 0,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm