Menü Suche

Snap Lock Support 25.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Type DLSP-2. This dual locking support post has two snap-in fixings and a ribbed body. Made from natural Nylon 6/6, RMS-01.
Artikelnr:

DLSP-2-25M-01

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1948 €
5000 - 9999 0,1796 €
10000 + 0,1699 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

194,80 €

1000 x 0,1948 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Colour Natural
Hole A Fix Type Locking Arrowhead Fix
Hole B Fix Type Locking Arrowhead Fix
Body Diameter 6.0 mm
Hole Diameter A 4.8 mm
Hole Diameter B 4.8 mm
Locking Head Height B 3.7 mm
Spacer Length 25.0 mm
Full Material Nylon 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns