Menü Suche

Distanzbolzen mit Doppelverriegelung

Auf Lager

Unsere doppelt verriegelnden Leiterplatten-Distanzbolzen verriegeln an beiden Enden und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, zwei Leiterplatten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Rahmen oder einem Chassis zu befestigen. Sie sind mit alternativen Verriegelungsoptionen an beiden Enden des Abstandhalters erhältlich und werden in verschiedenen Formen sowie in zahlreichen Größen angeboten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden. Sie sind für eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungen geeignet. Das Sortiment ist entweder aus Nylon 6/6 (RMS-01) oder flammhemmendem Nylon 6/6 (RMS-19) mit zwei UL-Zertifizierungsoptionen (UL94 V0 und UL94 V2) erhältlich.

  • Einfache Montage per Hand.
  • Naturfarben.


Seriennummer: SR2719 ,SR2727

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
770 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0555 € - 0,0617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,0565 € - 0,0628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0679 € - 0,0754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,072 € - 0,0801 € 912 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,07 € - 0,0778 € 575 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1315 € - 0,1492 € 13227 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,1541 € - 0,1716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,0605 € - 0,0672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.75 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,0581 € - 0,0646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0563 € - 0,0626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
0,0606 € - 0,0674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.75 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,0668 € - 0,0743 € 2990 Auf Lager
4.75 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,1174 € - 0,1305 € 10006 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,1541 € - 0,1716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1185 € - 0,1317 € 6737 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0934 € - 0,1153 € 23105 Auf Lager
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
1.6 mm
0,0675 € - 0,075 € 992 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1519 € - 0,1876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1689 € - 0,1929 € 100 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
22.0 mm
0,1561 € - 0,183 € 11209 Auf Lager
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
3.0 mm
  • von 39
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10004593

Preisbereich
0,0617 € - 0,0555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.86 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-0 Natur

10004579

Preisbereich
0,0628 € - 0,0565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 25.4 mm PA UL94 V-0 Natur

10026946

Preisbereich
0,0754 € - 0,0679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-0 Natur

10026960

Preisbereich
0,0801 € - 0,072 €

Lagerbestände
912 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10027004

Preisbereich
0,0778 € - 0,07 €

Lagerbestände
575 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10026953

Preisbereich
0,1492 € - 0,1315 €

Lagerbestände
13227 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10026892

Preisbereich
0,1716 € - 0,1541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10488133

Preisbereich
0,0672 € - 0,0605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.75 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-0 Natur

10027080

Preisbereich
0,0646 € - 0,0581 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10004616

Preisbereich
0,0626 € - 0,0563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.86 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10027042

Preisbereich
0,0674 € - 0,0606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.75 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10027028

Preisbereich
0,0743 € - 0,0668 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.75 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10026984

Preisbereich
0,1305 € - 0,1174 €

Lagerbestände
10006 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm PA UL94 V-0 Natur

10026915

Preisbereich
0,1716 € - 0,1541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10331880

Preisbereich
0,1317 € - 0,1185 €

Lagerbestände
6737 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10003251

Preisbereich
0,1153 € - 0,0934 €

Lagerbestände
23105 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.54 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm PA UL94 V-0 Natur

10003305

Preisbereich
0,075 € - 0,0675 €

Lagerbestände
992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-0 Natur

10003343

Preisbereich
0,1876 € - 0,1519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10015377

Preisbereich
0,1929 € - 0,1689 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10015414

Preisbereich
0,183 € - 0,1561 €

Lagerbestände
11209 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm