Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Federweg bei maximaler Belastung | Federrate | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Maximaler Federweg | Maximale Kraft | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2385 € - 4,4692 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.598 in
15.2 mm
|
104.2 Nmm
104.2 Nmm
|
Blau
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1637.0 N
1637.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 2,0079 € - 2,771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.197 in
30.4 mm
|
49.0 Nmm
49.0 Nmm
|
Blau
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
1581.0 N
1581.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 3,7342 € - 5,1533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
28.5 Nmm
28.5 Nmm
|
Blau
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1539.0 N
1539.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 2,445 € - 3,3742 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
17.0 Nmm
17.0 Nmm
|
Blau
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
891.0 N
891.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 1,6787 € - 2,312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.402 in
35.6 mm
|
22.1 Nmm
22.1 Nmm
|
Blau
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
877.0 N
877.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 3,5824 € - 4,9438 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.189 in
55.6 mm
|
14.1 Nmm
14.1 Nmm
|
Blau
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
876.0 N
876.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 1,2892 € - 1,7792 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.803 in
20.4 mm
|
39.9 Nmm
39.9 Nmm
|
Blau
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
922.0 N
922.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 2,0373 € - 2,8046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.693 in
17.6 mm
|
89.1 Nmm
89.1 Nmm
|
Blau
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1639.0 N
1639.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 2,2759 € - 3,1407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.402 in
35.6 mm
|
40.8 Nmm
40.8 Nmm
|
Blau
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1552.0 N
1552.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 4,846 € - 6,6875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.394 in
60.8 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Blau
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
1544.0 N
1544.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 2,3773 € - 3,2806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.693 in
17.6 mm
|
136.4 Nmm
136.4 Nmm
|
Blau
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
2686.0 N
2686.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 1,2164 € - 1,6787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
126.5 Nmm
126.5 Nmm
|
Blau
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1733.0 N
1733.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 1,8402 € - 2,5395 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.008 in
25.6 mm
|
57.3 Nmm
57.3 Nmm
|
Blau
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1489.0 N
1489.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 1,6108 € - 2,2229 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.803 in
20.4 mm
|
74.6 Nmm
74.6 Nmm
|
Blau
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1618.0 N
1618.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 2,5038 € - 3,4553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.606 in
40.8 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
Blau
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.697 in
43.1 mm
|
1540.0 N
1540.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 3,1843 € - 4,3943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Blau
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1551.0 N
1551.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 1,7005 € - 2,3467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.051 in
26.7 mm
|
21.8 Nmm
21.8 Nmm
|
Rot
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
875.0 N
875.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,8067 € - 5,2532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
33.9 Nmm
33.9 Nmm
|
Rot
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.972 in
50.1 mm
|
1697.0 N
1697.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,1978 € - 1,653 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.602 in
15.3 mm
|
96.7 Nmm
96.7 Nmm
|
Rot
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1701.0 N
1701.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,5675 € - 2,1632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
74.2 Nmm
74.2 Nmm
|
Rot
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
1677.0 N
1677.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.