Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Federweg bei maximaler Belastung | Federrate | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Maximaler Federweg | Maximale Kraft | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2963 € - 11,4489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.134 in
28.8 mm
|
144.7 Nmm
144.7 Nmm
|
Gelb
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
5643.0 N
5643.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 10,644 € - 14,6887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
91.8 Nmm
91.8 Nmm
|
Gelb
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
5593.0 N
5593.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 5,7733 € - 7,9672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
588.7 Nmm
588.7 Nmm
|
Gelb
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
8830.0 N
8830.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 8,6321 € - 11,9123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.004 in
25.5 mm
|
273.8 Nmm
273.8 Nmm
|
Gelb
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
9254.0 N
9254.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 15,3808 € - 19,6874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
179.7 Nmm
179.7 Nmm
|
Gelb
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
8915.0 N
8915.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 5,1451 € - 7,1003 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
76.3 Nmm
76.3 Nmm
|
Gelb
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.776 in
45.1 mm
|
3441.0 N
3441.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 7,4213 € - 10,2414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
47.7 Nmm
47.7 Nmm
|
Gelb
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
3345.0 N
3345.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 3,4957 € - 4,8241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
351.4 Nmm
351.4 Nmm
|
Gelb
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
5482.0 N
5482.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 6,9217 € - 9,552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.004 in
25.5 mm
|
162.5 Nmm
162.5 Nmm
|
Gelb
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
5702.0 N
5702.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 39,2263 € - 44,718 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.134 in
28.8 mm
|
341.8 Nmm
341.8 Nmm
|
Gelb
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
13535.0 N
13535.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 34,3675 € - 43,9905 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
208.9 Nmm
208.9 Nmm
|
Gelb
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.406 in
61.1 mm
|
12763.0 N
12763.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 47,6257 € - 54,2933 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.598 in
15.2 mm
|
952.0 Nmm
952.0 Nmm
|
Gelb
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
16374.0 N
16374.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 11,8403 € - 16,3396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
218.0 Nmm
218.0 Nmm
|
Gelb
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
8873.0 N
8873.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 20,1428 € - 25,7828 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
151.9 Nmm
151.9 Nmm
|
Gelb
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.358 in
59.9 mm
|
9099.0 N
9099.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 10,7766 € - 14,8717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
671.4 Nmm
671.4 Nmm
|
Gelb
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
14435.0 N
14435.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 21,704 € - 27,7811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.878 in
22.3 mm
|
451.2 Nmm
451.2 Nmm
|
Gelb
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
13445.0 N
13445.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 24,3522 € - 31,1708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.37 in
34.8 mm
|
275.1 Nmm
275.1 Nmm
|
Gelb
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
13013.0 N
13013.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 60,11 € - 76,9408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
146.5 Nmm
146.5 Nmm
|
Gelb
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
13038.0 N
13038.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 25,3468 € - 32,4439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.004 in
76.3 mm
|
87.9 Nmm
87.9 Nmm
|
Gelb
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
9137.0 N
9137.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 22,5366 € - 28,8469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.004 in
25.5 mm
|
389.0 Nmm
389.0 Nmm
|
Gelb
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.366 in
34.7 mm
|
13497.0 N
13497.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.