Menü Suche

Die Springs

Auf Lager

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
439 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federweg bei maximaler Belastung Federrate Farbe Bohrungsdurchmesser Maximaler Federweg Maximale Kraft Typ Kaufen
2,2875 € - 3,1568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.6 mm
46.5 Nmm
Rot
20.0 mm
37.5 mm
1745.0 N
Heavy Duty
2,3757 € - 3,2784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.4 mm
387.2 Nmm
Rot
32.0 mm
12.6 mm
4879.0 N
Heavy Duty
2,5869 € - 3,5699 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.2 mm
41.9 Nmm
Rot
20.0 mm
42.6 mm
1784.0 N
Heavy Duty
4,3673 € - 6,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.2 mm
70.6 Nmm
Rot
25.0 mm
41.9 mm
2958.0 N
Heavy Duty
8,3021 € - 11,457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
91.5 mm
15.2 Nmm
Rot
20.0 mm
114.0 mm
1733.0 N
Heavy Duty
7,9159 € - 10,9239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
98.7 Nmm
Rot
32.0 mm
44.4 mm
4384.0 N
Heavy Duty
4,2452 € - 5,8584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.8 mm
107.3 Nmm
Rot
25.0 mm
26.3 mm
2822.0 N
Heavy Duty
13,2504 € - 18,2856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.9 mm
60.7 Nmm
Rot
32.0 mm
72.5 mm
4398.0 N
Heavy Duty
10,6533 € - 14,7016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
63.2 Nmm
Rot
25.0 mm
46.2 mm
2920.0 N
Heavy Duty
0,7949 € - 1,097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
219.2 Nmm
Rot
20.0 mm
8.3 mm
1819.0 N
Heavy Duty
2,3737 € - 3,2757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.6 mm
280.7 Nmm
Rot
25.0 mm
11.0 mm
3088.0 N
Heavy Duty
9,8943 € - 13,6542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.6 mm
53.1 Nmm
Rot
25.0 mm
55.7 mm
2955.0 N
Heavy Duty
2,081 € - 2,8718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
127.1 Nmm
Rot
25.0 mm
23.1 mm
2935.0 N
Heavy Duty
5,3775 € - 7,4209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.6 mm
30.9 Nmm
Rot
20.0 mm
55.8 mm
1724.0 N
Heavy Duty
6,5052 € - 8,9772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.8 mm
171.7 Nmm
Rot
32.0 mm
26.1 mm
4480.0 N
Heavy Duty
6,434 € - 8,8789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.4 mm
45.2 Nmm
Rot
25.0 mm
65.1 mm
2943.0 N
Heavy Duty
1,5963 € - 2,2029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.4 mm
219.5 Nmm
Rot
25.0 mm
12.6 mm
2765.0 N
Heavy Duty
2,2743 € - 3,1385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.2 mm
201.3 Nmm
Rot
25.0 mm
15.4 mm
3100.0 N
Heavy Duty
5,1619 € - 7,1234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.2 mm
313.0 Nmm
Rot
32.0 mm
14.9 mm
4664.0 N
Heavy Duty
5,6945 € - 7,8584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.7 mm
141.5 Nmm
Rot
32.0 mm
30.8 mm
4357.0 N
Heavy Duty
  • von 22
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 46.5 Nmm

10445181

Preisbereich
3,1568 € - 2,2875 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    37.5 mm
  • Maximale Kraft
    1745.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    30.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 38.0 mm 387.2 Nmm

10234990

Preisbereich
3,2784 € - 2,3757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    12.6 mm
  • Maximale Kraft
    4879.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    11.4 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 114.0 mm 41.9 Nmm

10445198

Preisbereich
3,5699 € - 2,5869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    42.6 mm
  • Maximale Kraft
    1784.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    34.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 114.0 mm 70.6 Nmm

10631768

Preisbereich
6,0269 € - 4,3673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    41.9 mm
  • Maximale Kraft
    2958.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    34.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 15.2 Nmm

10644249

Preisbereich
11,457 € - 8,3021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    114.0 mm
  • Maximale Kraft
    1733.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    91.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 98.7 Nmm

10642184

Preisbereich
10,9239 € - 7,9159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    44.4 mm
  • Maximale Kraft
    4384.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    38.1 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 76.0 mm 107.3 Nmm

10631775

Preisbereich
5,8584 € - 4,2452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    26.3 mm
  • Maximale Kraft
    2822.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    22.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 60.7 Nmm

10635520

Preisbereich
18,2856 € - 13,2504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    72.5 mm
  • Maximale Kraft
    4398.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    60.9 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 63.2 Nmm

10644041

Preisbereich
14,7016 € - 10,6533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    46.2 mm
  • Maximale Kraft
    2920.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    38.1 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 25.0 mm 219.2 Nmm

10445136

Preisbereich
1,097 € - 0,7949 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    8.3 mm
  • Maximale Kraft
    1819.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    7.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 280.7 Nmm

10445204

Preisbereich
3,2757 € - 2,3737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    11.0 mm
  • Maximale Kraft
    3088.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    9.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 53.1 Nmm

10643990

Preisbereich
13,6542 € - 9,8943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    55.7 mm
  • Maximale Kraft
    2955.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    45.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 64.0 mm 127.1 Nmm

10415672

Preisbereich
2,8718 € - 2,081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    23.1 mm
  • Maximale Kraft
    2935.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    19.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 30.9 Nmm

10631645

Preisbereich
7,4209 € - 5,3775 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    55.8 mm
  • Maximale Kraft
    1724.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    45.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 171.7 Nmm

10642887

Preisbereich
8,9772 € - 6,5052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    26.1 mm
  • Maximale Kraft
    4480.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    22.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 45.2 Nmm

10631812

Preisbereich
8,8789 € - 6,434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    65.1 mm
  • Maximale Kraft
    2943.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    53.4 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 219.5 Nmm

10445211

Preisbereich
2,2029 € - 1,5963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    12.6 mm
  • Maximale Kraft
    2765.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    11.4 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 44.0 mm 201.3 Nmm

10445228

Preisbereich
3,1385 € - 2,2743 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    15.4 mm
  • Maximale Kraft
    3100.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    13.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 313.0 Nmm

10644218

Preisbereich
7,1234 € - 5,1619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    14.9 mm
  • Maximale Kraft
    4664.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    13.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 141.5 Nmm

10635483

Preisbereich
7,8584 € - 5,6945 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    30.8 mm
  • Maximale Kraft
    4357.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    26.7 mm