Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Federweg bei maximaler Belastung | Federrate | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Maximaler Federweg | Maximale Kraft | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,7216 € - 64,4758 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.803 in
122.0 mm
|
64.1 Nmm
64.1 Nmm
|
Blau
|
2.48 in
63.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
8850.0 N
8850.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 0,7246 € - 1,00 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.52 in
13.2 mm
|
14.5 Nmm
14.5 Nmm
|
Rot
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
288.0 N
288.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,9433 € - 5,4417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.602 in
91.5 mm
|
1.9 Nmm
1.9 Nmm
|
Rot
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.295 in
134.5 mm
|
260.0 N
260.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,7929 € - 1,0942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.52 in
13.2 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Rot
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
499.0 N
499.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 25,3908 € - 35,0392 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.606 in
91.6 mm
|
50.8 Nmm
50.8 Nmm
|
Blau
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
5491.0 N
5491.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 19,0342 € - 24,3638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.402 in
35.6 mm
|
247.4 Nmm
247.4 Nmm
|
Blau
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
9650.0 N
9650.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 31,698 € - 40,5735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.394 in
60.8 mm
|
132.4 Nmm
132.4 Nmm
|
Blau
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
8788.0 N
8788.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 41,7568 € - 57,6245 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
77.4 Nmm
77.4 Nmm
|
Blau
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
8835.0 N
8835.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 5,6997 € - 7,8656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.197 in
81.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
Blau
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.48 in
88.4 mm
|
1559.0 N
1559.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 3,8015 € - 5,2461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.803 in
20.4 mm
|
116.2 Nmm
116.2 Nmm
|
Blau
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
2697.0 N
2697.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 4,2647 € - 5,8852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.606 in
40.8 mm
|
51.6 Nmm
51.6 Nmm
|
Blau
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
2475.0 N
2475.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 7,6683 € - 10,5823 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.394 in
60.8 mm
|
33.8 Nmm
33.8 Nmm
|
Blau
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2464.0 N
2464.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 1,0113 € - 1,3957 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.051 in
26.7 mm
|
11.1 Nmm
11.1 Nmm
|
Rot
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
465.0 N
465.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,013 € - 1,398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.378 in
9.6 mm
|
61.0 Nmm
61.0 Nmm
|
Rot
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
787.0 N
787.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,555 € - 0,7658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.295 in
7.5 mm
|
42.4 Nmm
42.4 Nmm
|
Rot
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
475.0 N
475.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,5575 € - 0,7694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.602 in
15.3 mm
|
19.9 Nmm
19.9 Nmm
|
Rot
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
479.0 N
479.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,5082 € - 0,7014 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.378 in
9.6 mm
|
18.0 Nmm
18.0 Nmm
|
Rot
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
221.0 N
221.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,9961 € - 1,3747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
9.9 Nmm
9.9 Nmm
|
Rot
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
290.0 N
290.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,8672 € - 1,1968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.449 in
11.4 mm
|
27.1 Nmm
27.1 Nmm
|
Rot
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
476.0 N
476.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,9476 € - 1,3077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.898 in
22.8 mm
|
13.5 Nmm
13.5 Nmm
|
Rot
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
498.0 N
498.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.