Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Federweg bei maximaler Belastung | Federrate | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Maximaler Federweg | Maximale Kraft | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0683 € - 9,7542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.795 in
45.6 mm
|
43.2 Nmm
43.2 Nmm
|
Grün
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
2538.0 N
2538.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 3,3036 € - 4,559 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.606 in
40.8 mm
|
20.6 Nmm
20.6 Nmm
|
Grün
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
1105.0 N
1105.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 4,3513 € - 6,0048 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
14.6 Nmm
14.6 Nmm
|
Grün
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1041.0 N
1041.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 9,3875 € - 12,9548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.803 in
122.0 mm
|
6.8 Nmm
6.8 Nmm
|
Grün
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.402 in
162.6 mm
|
1098.0 N
1098.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 4,8696 € - 6,72 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
Grün
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
1131.0 N
1131.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 3,2936 € - 4,5452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.008 in
25.6 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
Grün
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2257.0 N
2257.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 6,7613 € - 9,3306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.197 in
81.2 mm
|
10.6 Nmm
10.6 Nmm
|
Grün
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.366 in
110.9 mm
|
1170.0 N
1170.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 11,188 € - 15,4394 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
12.6 Nmm
12.6 Nmm
|
Grün
|
1.26 in
32.0 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
2062.0 N
2062.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 5,474 € - 7,5541 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.795 in
45.6 mm
|
30.0 Nmm
30.0 Nmm
|
Grün
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.965 in
75.3 mm
|
2255.0 N
2255.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 5,4574 € - 7,5313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.197 in
30.4 mm
|
66.6 Nmm
66.6 Nmm
|
Grün
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
2522.0 N
2522.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 12,4829 € - 17,2264 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.197 in
30.4 mm
|
125.2 Nmm
125.2 Nmm
|
Grün
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
5782.0 N
5782.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 8,6341 € - 11,9151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
35.0 Nmm
35.0 Nmm
|
Grün
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.772 in
70.4 mm
|
2462.0 N
2462.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 14,5493 € - 20,078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
Grün
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.134 in
130.4 mm
|
2461.0 N
2461.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 6,3805 € - 8,8051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.402 in
35.6 mm
|
57.2 Nmm
57.2 Nmm
|
Grün
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
2596.0 N
2596.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 8,6596 € - 11,9502 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.008 in
25.6 mm
|
148.6 Nmm
148.6 Nmm
|
Grün
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
6166.0 N
6166.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 18,378 € - 25,3616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.803 in
122.0 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Grün
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
2412.0 N
2412.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 7,435 € - 10,2604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
39.2 Nmm
39.2 Nmm
|
Grün
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
2560.0 N
2560.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 11,861 € - 16,3681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.197 in
81.2 mm
|
23.5 Nmm
23.5 Nmm
|
Grün
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.047 in
102.8 mm
|
2412.0 N
2412.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 9,835 € - 13,5723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.803 in
71.2 mm
|
27.3 Nmm
27.3 Nmm
|
Grün
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.594 in
91.3 mm
|
2493.0 N
2493.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 9,0323 € - 12,4646 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.197 in
81.2 mm
|
15.6 Nmm
15.6 Nmm
|
Grün
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.102 in
129.6 mm
|
2022.0 N
2022.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.