Menü Suche

Compression Springs

Auf Lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
341 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federrate Gesamtlänge Belastung auf Belastungslänge Drahtdurchmesser Ungefähre feste Höhe Außendurchmesser Hauptmaterial Kaufen
2,2526 € - 2,4534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.45 Nmm
101.6 mm
145.41 N
2.1 mm
42.1 mm
15.2 mm
Carbonstahl
2,1665 € - 2,353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.79 Nmm
31.75 mm
127.75 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,1665 € - 2,353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.10 Nmm
57.15 mm
127.75 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,1665 € - 2,353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.19 Nmm
88.9 mm
127.75 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,6256 € - 2,8631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.86 Nmm
25.4 mm
201.63 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,6256 € - 2,8552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.91 Nmm
50.8 mm
201.63 N
2.4 mm
24.0 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,1665 € - 2,3607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.78 Nmm
101.6 mm
127.75 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
Carbonstahl
1,8508 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.98 Nmm
12.7 mm
6.52 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,8508 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.60 Nmm
19.1 mm
6.52 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,8508 € - 2,0279 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.34 Nmm
35.05 mm
6.52 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,5495 € - 1,693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.81 Nmm
63.5 mm
26.69 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
Carbonstahl
2,6256 € - 2,8631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.12 Nmm
69.85 mm
201.63 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
1,8508 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.97 Nmm
6.35 mm
6.52 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
2,2526 € - 2,4534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.11 Nmm
88.9 mm
145.41 N
2.1 mm
37.4 mm
15.2 mm
Carbonstahl
2,1665 € - 2,353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.83 Nmm
22.35 mm
127.75 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,1665 € - 2,353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.71 Nmm
44.45 mm
127.75 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
3,013 € - 3,2808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.80 Nmm
57.15 mm
121.13 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
3,013 € - 3,2808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.60 Nmm
82.55 mm
121.13 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
2,8982 € - 3,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.09 Nmm
19.1 mm
106.42 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
2,8982 € - 3,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.64 Nmm
38.1 mm
106.42 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
  • von 18
Druckfeder 15.2 mm 101.6 mm 4.45 Nmm

10438220

Preisbereich
2,4534 € - 2,2526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    42.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    145.41 N
  • Vorgespannte Länge
    68.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 31.75 mm 9.79 Nmm

10438268

Preisbereich
2,353 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    14.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    18.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 57.15 mm 5.10 Nmm

10438305

Preisbereich
2,353 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    22.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    32.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 88.9 mm 3.19 Nmm

10415795

Preisbereich
2,353 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    32.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    48.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 25.4 mm 28.86 Nmm

10419007

Preisbereich
2,8631 € - 2,6256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    14.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    18.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 50.8 mm 12.91 Nmm

10438404

Preisbereich
2,8552 € - 2,6256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    24.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    35.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 101.6 mm 2.78 Nmm

10438343

Preisbereich
2,3607 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    37.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    55.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 4.6 mm 12.7 mm 0.98 Nmm

10438473

Preisbereich
2,023 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    6.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 19.1 mm 0.60 Nmm

10234297

Preisbereich
2,023 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    8.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 35.05 mm 0.34 Nmm

10438503

Preisbereich
2,0279 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    8.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    15.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 15.2 mm 63.5 mm 0.81 Nmm

10438053

Preisbereich
1,693 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    12.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    26.69 N
  • Vorgespannte Länge
    30.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 69.85 mm 9.12 Nmm

10438435

Preisbereich
2,8631 € - 2,6256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    30.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    47.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 4.6 mm 6.35 mm 1.97 Nmm

10234266

Preisbereich
2,023 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    3.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 15.2 mm 88.9 mm 5.11 Nmm

10438206

Preisbereich
2,4534 € - 2,2526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    37.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    145.41 N
  • Vorgespannte Länge
    60.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 22.35 mm 14.83 Nmm

10438244

Preisbereich
2,353 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    11.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    13.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 44.45 mm 6.71 Nmm

10438282

Preisbereich
2,353 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    18.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    25.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 15.2 mm 57.15 mm 6.80 Nmm

10412190

Preisbereich
3,2808 € - 3,013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    25.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    121.13 N
  • Vorgespannte Länge
    39.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 82.55 mm 4.60 Nmm

10437179

Preisbereich
3,2808 € - 3,013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    35.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    121.13 N
  • Vorgespannte Länge
    56.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 19.1 mm 15.09 Nmm

10415108

Preisbereich
3,1421 € - 2,8982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    10.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    12.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 38.1 mm 6.64 Nmm

10420560

Preisbereich
3,1421 € - 2,8982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    16.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    22.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm