Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Federrate | Gesamtlänge | Belastung auf Belastungslänge | Drahtdurchmesser | Ungefähre feste Höhe | Außendurchmesser | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8365 € - 2,0087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.23 Nmm
6.23 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,8365 € - 2,0087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.59 Nmm
3.59 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 3,6156 € - 3,9482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.88 Nmm
5.88 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,8365 € - 2,0087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.07 Nmm
4.07 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,8365 € - 2,0087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.66 Nmm
2.66 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,8652 € - 2,0318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,8652 € - 2,023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,8652 € - 2,023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 3,013 € - 3,2808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.78 Nmm
19.78 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 3,013 € - 3,2713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.94 Nmm
8.94 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 3,013 € - 3,2808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.48 Nmm
5.48 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 2,8982 € - 3,1421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.09 Nmm
15.09 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 2,8982 € - 3,1421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.64 Nmm
6.64 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 2,8982 € - 3,1421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.79 Nmm
3.79 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 3,1421 € - 3,1421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.32 Nmm
2.32 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,8652 € - 2,023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.55 Nmm
0.55 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 3,013 € - 3,2808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.16 Nmm
24.16 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 10414873 | 3,013 € - 3,2713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.62 Nmm
10.62 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Edelstahl
|
|
| 3,013 € - 3,2713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.08 Nmm
6.08 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 2,8982 € - 3,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.12 Nmm
3.12 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Edelstahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.