Menü Suche

Compression Springs

Auf Lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
341 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federrate Gesamtlänge Belastung auf Belastungslänge Drahtdurchmesser Ungefähre feste Höhe Außendurchmesser Hauptmaterial Kaufen
2,8982 € - 3,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.59 Nmm
44.45 mm
106.42 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
2,8982 € - 3,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.43 Nmm
69.85 mm
106.42 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,6156 € - 3,9482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.80 Nmm
19.1 mm
167.96 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,6156 € - 3,9456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.85 Nmm
38.1 mm
167.96 N
2.4 mm
19.4 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,6156 € - 3,9482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.41 Nmm
63.5 mm
167.96 N
2.4 mm
28.6 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,6156 € - 3,9482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.11 Nmm
101.6 mm
167.96 N
2.4 mm
42.4 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,013 € - 3,2713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.96 Nmm
95.25 mm
121.13 N
2.1 mm
39.7 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
2,8982 € - 3,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.59 Nmm
25.4 mm
106.42 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
2,8982 € - 3,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.83 Nmm
50.8 mm
106.42 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
2,8982 € - 3,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.12 Nmm
76.2 mm
106.42 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,6156 € - 3,9482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.24 Nmm
22.35 mm
167.96 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,6156 € - 3,9482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.47 Nmm
44.45 mm
167.96 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,6156 € - 3,9482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.60 Nmm
69.85 mm
167.96 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
1,5495 € - 1,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.63 Nmm
9.65 mm
7.83 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,5495 € - 1,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.89 Nmm
15.75 mm
7.83 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,5495 € - 1,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.56 Nmm
25.4 mm
7.83 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,5495 € - 1,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.32 Nmm
44.45 mm
7.83 N
0.5 mm
10.3 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,3486 € - 1,4634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.88 Nmm
11.18 mm
5.69 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,3486 € - 1,4634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.54 Nmm
17.53 mm
5.69 N
0.5 mm
3.4 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,3486 € - 1,4634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.37 Nmm
25.4 mm
5.69 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Carbonstahl
  • von 18
Druckfeder 18.3 mm 44.45 mm 5.59 Nmm

10437209

Preisbereich
3,1421 € - 2,8982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    18.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    25.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 69.85 mm 3.43 Nmm

10437070

Preisbereich
3,1633 € - 2,8982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    26.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    38.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 19.1 mm 34.80 Nmm

10445488

Preisbereich
3,9482 € - 3,6156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    12.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    14.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 38.1 mm 14.85 Nmm

10635049

Preisbereich
3,9456 € - 3,6156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    19.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    26.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 63.5 mm 8.41 Nmm

10633786

Preisbereich
3,9482 € - 3,6156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    28.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    43.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 101.6 mm 5.11 Nmm

10234471

Preisbereich
3,9482 € - 3,6156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    42.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    68.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 15.2 mm 95.25 mm 3.96 Nmm

10437148

Preisbereich
3,2713 € - 3,013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    39.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    121.13 N
  • Vorgespannte Länge
    64.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 25.4 mm 10.59 Nmm

10437193

Preisbereich
3,1421 € - 2,8982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    12.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    15.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 50.8 mm 4.83 Nmm

10437155

Preisbereich
3,1633 € - 2,8982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    20.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    28.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 76.2 mm 3.12 Nmm

10437117

Preisbereich
3,1633 € - 2,8982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    28.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    42.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 22.35 mm 28.24 Nmm

10638064

Preisbereich
3,9482 € - 3,6156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    13.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    16.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 44.45 mm 12.47 Nmm

10638071

Preisbereich
3,9482 € - 3,6156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    21.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    31.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 69.85 mm 7.60 Nmm

10642030

Preisbereich
3,9482 € - 3,6156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    30.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    47.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 4.6 mm 9.65 mm 1.63 Nmm

10416914

Preisbereich
1,6787 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    4.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 15.75 mm 0.89 Nmm

10437445

Preisbereich
1,6787 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    7.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 25.4 mm 0.56 Nmm

10422274

Preisbereich
1,6787 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    6.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    11.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 44.45 mm 0.32 Nmm

10437476

Preisbereich
1,6787 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    10.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    19.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 6.1 mm 11.18 mm 0.88 Nmm

10420980

Preisbereich
1,4634 € - 1,3486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    5.69 N
  • Vorgespannte Länge
    4.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 17.53 mm 0.54 Nmm

10425121

Preisbereich
1,4634 € - 1,3486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    5.69 N
  • Vorgespannte Länge
    7.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 25.4 mm 0.37 Nmm

10234082

Preisbereich
1,4634 € - 1,3486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    5.69 N
  • Vorgespannte Länge
    9.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm