Menü Suche

Compression Springs

Auf Lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
341 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federrate Gesamtlänge Belastung auf Belastungslänge Drahtdurchmesser Ungefähre feste Höhe Außendurchmesser Hauptmaterial Kaufen
1,6213 € - 1,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.38 Nmm
20.57 mm
4.74 N
0.5 mm
3.8 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,6213 € - 1,7737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.20 Nmm
38.1 mm
4.74 N
0.5 mm
5.9 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,6356 € - 1,7934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.94 Nmm
11.18 mm
53.32 N
1.1 mm
7.9 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
2,1665 € - 2,353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.71 Nmm
44.45 mm
127.75 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,1665 € - 2,353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.19 Nmm
88.9 mm
127.75 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
1,8508 € - 2,0279 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.34 Nmm
35.05 mm
6.52 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
2,6256 € - 2,8552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.91 Nmm
50.8 mm
201.63 N
2.4 mm
24.0 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,6256 € - 2,8552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.30 Nmm
76.2 mm
201.63 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
Carbonstahl
1,8508 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.66 Nmm
7.87 mm
6.52 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
2,1665 € - 2,3607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.97 Nmm
38.1 mm
127.75 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,1665 € - 2,3607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.55 Nmm
63.5 mm
127.75 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
1,6213 € - 1,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.08 Nmm
7.87 mm
4.74 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,8508 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.60 Nmm
19.1 mm
6.52 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
2,6256 € - 2,8631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.86 Nmm
25.4 mm
201.63 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
Carbonstahl
1,5495 € - 1,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.72 Nmm
19.1 mm
7.83 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,5495 € - 1,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.40 Nmm
35.05 mm
7.83 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,3486 € - 1,4634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.30 Nmm
7.87 mm
5.69 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,3702 € - 1,4931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.54 Nmm
11.18 mm
64.01 N
1.1 mm
7.9 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,3702 € - 1,4921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.13 Nmm
17.53 mm
64.01 N
1.1 mm
11.2 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,5495 € - 1,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.63 Nmm
9.65 mm
7.83 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
Carbonstahl
  • von 18
Druckfeder 6.1 mm 20.57 mm 0.38 Nmm

10438572

Preisbereich
1,7647 € - 1,6213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    8.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 38.1 mm 0.20 Nmm

10438596

Preisbereich
1,7737 € - 1,6213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    14.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 11.18 mm 17.94 Nmm

10638156

Preisbereich
1,7934 € - 1,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    7.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    53.32 N
  • Vorgespannte Länge
    8.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 18.3 mm 44.45 mm 6.71 Nmm

10438282

Preisbereich
2,353 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    18.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    25.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 88.9 mm 3.19 Nmm

10415795

Preisbereich
2,353 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    32.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    48.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 4.6 mm 35.05 mm 0.34 Nmm

10438503

Preisbereich
2,0279 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    8.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    15.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 18.3 mm 50.8 mm 12.91 Nmm

10438404

Preisbereich
2,8552 € - 2,6256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    24.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    35.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 76.2 mm 8.30 Nmm

10438442

Preisbereich
2,8552 € - 2,6256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    33.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    51.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 4.6 mm 7.87 mm 1.66 Nmm

10335048

Preisbereich
2,023 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    4.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 18.3 mm 38.1 mm 7.97 Nmm

10438275

Preisbereich
2,3607 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    16.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    22.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 63.5 mm 4.55 Nmm

10438312

Preisbereich
2,3607 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    24.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    35.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 6.1 mm 7.87 mm 1.08 Nmm

10413227

Preisbereich
1,7647 € - 1,6213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    3.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 4.6 mm 19.1 mm 0.60 Nmm

10234297

Preisbereich
2,023 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    8.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 18.3 mm 25.4 mm 28.86 Nmm

10419007

Preisbereich
2,8631 € - 2,6256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    14.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    18.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 4.6 mm 19.1 mm 0.72 Nmm

10422151

Preisbereich
1,6787 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    8.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 35.05 mm 0.40 Nmm

10421697

Preisbereich
1,6787 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    8.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    15.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 6.1 mm 7.87 mm 1.30 Nmm

10423004

Preisbereich
1,4634 € - 1,3486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    5.69 N
  • Vorgespannte Länge
    3.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 11.18 mm 21.54 Nmm

10422021

Preisbereich
1,4931 € - 1,3702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    7.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    64.01 N
  • Vorgespannte Länge
    8.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 17.53 mm 13.13 Nmm

10646014

Preisbereich
1,4921 € - 1,3702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    11.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    64.01 N
  • Vorgespannte Länge
    12.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 4.6 mm 9.65 mm 1.63 Nmm

10416914

Preisbereich
1,6787 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    4.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm