Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Natur, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | h | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Hauptmaterial | H | Kompatible Gewindeart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,077 € - 0,1828 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
Schwarz
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|
|
||
| 0,1038 € - 0,2302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Polyvinylchlorid
|
|
|
||
| 0,2066 € - 0,4278 € | 700 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Natur
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1368 € - 0,2835 € | 9440 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,2381 € - 0,3163 € | 5400 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Natur
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1002 € - 0,2235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Rot
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,4203 € - 0,6297 € | 1000 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rot
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,4663 € - 1,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Rot
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1235 € - 0,2931 € | 3600 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Rot
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1621 € - 0,3826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rot
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,152 € - 0,3796 € | 800 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rot
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,0914 € - 0,2039 € | 20000 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Rot
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,4792 € - 1,1299 € | 2800 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Rot
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,0608 € - 0,1422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,4792 € - 1,1268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Rot
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,0987 € - 0,2326 € | 34400 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Natur
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1199 € - 0,2835 € | 208 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Rot
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,9965 € - 1,1599 € | 120 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
Rot
|
2.185 in
55.5 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,439 € - 1,0334 € | 700 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Rot
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,0538 € - 0,1283 € | 9000 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte