Menü Suche

Bolzenschutzkappen

Auf Lager

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Natur, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe h Kompatible Gewindegrößen (alle) Hauptmaterial H Kompatible Gewindeart Kaufen
0,1592 € - 0,3314 € 50100 Auf Lager
18.5 mm
Natur
15.9 mm
3/4"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,2381 € - 0,3163 € 5400 Auf Lager
25.0 mm
Natur
16.8 mm
1"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,2266 € - 0,5513 € 28800 Auf Lager
20.6 mm
Rot
36.5 mm
13/16"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1189 € - 0,2467 € 8000 Auf Lager
12.5 mm
Natur
11.7 mm
1/2"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,0651 € - 0,1253 € 1400 Auf Lager
20.2 mm
Natur
15.0 mm
13/16-16
Polyethylen mit geringer Dichte
UNF
0,0834 € - 0,1751 € 12000 Auf Lager
13.8 mm
Natur
12.0 mm
9/19-18
Polyethylen mit geringer Dichte
UNF
0,1163 € - 0,2443 € 2800 Auf Lager
16.3 mm
Natur
12.0 mm
3/8-19
Polyethylen mit geringer Dichte
BSP
0,0906 € - 0,1205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Natur
13.0 mm
11/16-16
Polyethylen mit geringer Dichte
UNF
0,1147 € - 0,1542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
Natur
10.0 mm
1/4-19
Polyethylen mit geringer Dichte
BSP
0,0939 € - 0,1229 € 1600 Auf Lager
18.6 mm
Natur
15.0 mm
3/4-16
Polyethylen mit geringer Dichte
UNF
0,1807 € - 0,2579 € 200 Auf Lager
26.0 mm
Natur
19.5 mm
3/4-14
Polyethylen mit geringer Dichte
BSP
0,0454 € - 0,0706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Natur
10.5 mm
M8
Polyethylen mit geringer Dichte
0,0475 € - 0,0739 € 900 Auf Lager
10.0 mm
Natur
24.0 mm
M10
Polyethylen mit geringer Dichte
0,0485 € - 0,0755 € 100 Auf Lager
12.0 mm
Natur
24.0 mm
M12
Polyethylen mit geringer Dichte
0,0528 € - 0,0821 € 100 Auf Lager
14.0 mm
Natur
29.0 mm
M14
Polyethylen mit geringer Dichte
  • von 3
Flanschkappe 18.5 mm 15.9 mm LDPE Natur

10154014

Preisbereich
0,3314 € - 0,1592 €

Lagerbestände
50100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4"
  • Typ
    1
Flanschkappe 25.0 mm 16.8 mm LDPE Natur

10153963

Preisbereich
0,3163 € - 0,2381 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1"
  • Typ
    1
Flanschkappe 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Rot

10069127

Preisbereich
0,5513 € - 0,2266 €

Lagerbestände
28800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    13/16"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flanschkappe 12.5 mm 11.7 mm LDPE Natur

10153987

Preisbereich
0,2467 € - 0,1189 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/2"
  • Typ
    1
Bolzenschutzkappe 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natur

10074909

Preisbereich
0,1253 € - 0,0651 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    13/16-16
  • Kompatible Gewindeart
    UNF
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10074886

Preisbereich
0,1751 € - 0,0834 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9/19-18
  • Kompatible Gewindeart
    UNF
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10074855

Preisbereich
0,2443 € - 0,1163 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/8-19
  • Kompatible Gewindeart
    BSP
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Natur

10074916

Preisbereich
0,1205 € - 0,0906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11/16-16
  • Kompatible Gewindeart
    UNF
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natur

10074893

Preisbereich
0,1542 € - 0,1147 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/4-19
  • Kompatible Gewindeart
    BSP
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natur

10074862

Preisbereich
0,1229 € - 0,0939 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4-16
  • Kompatible Gewindeart
    UNF
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Natur

10074879

Preisbereich
0,2579 € - 0,1807 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4-14
  • Kompatible Gewindeart
    BSP
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 8.0 mm 14.0 mm LDPE Natur

20595807

Preisbereich
0,0706 € - 0,0454 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • D
    14.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
  • Typ
    2
Flanschkappe 10.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natur

20595814

Preisbereich
0,0739 € - 0,0475 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M10
  • Typ
    2
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 12.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Natur

20595821

Preisbereich
0,0755 € - 0,0485 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M12
  • Typ
    2
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 14.0 mm 17.5 mm LDPE Natur

20595838

Preisbereich
0,0821 € - 0,0528 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • D
    17.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Typ
    2