Menü Suche

Bolzenloch-Flanschschützer

Auf Lager

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit b1 Rohr-Nenngröße Druckstufenklasse OD Kaufen
1,7647 € - 1,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
300
155.6 mm
1,5926 € - 3,4047 € 140 Auf Lager
19.1 mm
150
152.4 mm
2,3386 € - 5,0016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
150
228.6 mm
8,3791 € - 17,9879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
16,1987 € - 17,0452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
13,5874 € - 29,106 € 10 Auf Lager
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
23,9752 € - 25,2378 € 4 Auf Lager
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
6,60 € - 12,7151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
150
406.4 mm
38,7248 € - 38,7248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
26,7587 € - 28,1648 € 10 Auf Lager
34.9 mm
30"
150
984.3 mm
11,4496 € - 24,4961 € 150 Auf Lager
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
0,9613 € - 2,0579 € 100 Auf Lager
15.9 mm
150
88.9 mm
2,4534 € - 2,726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
300
228.6 mm
5,983 € - 11,5399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
300
381.0 mm
13,157 € - 25,3698 € 69 Auf Lager
34.9 mm
16"
300
647.7 mm
0,5516 € - 0,5516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
300
133.4 mm
2,353 € - 4,5798 € 55 Auf Lager
22.2 mm
300
209.6 mm
4,3761 € - 8,4666 € 50 Auf Lager
22.2 mm
300
317.5 mm
4,3904 € - 9,4609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
150
342.9 mm
21,7082 € - 21,7082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
22"
300
838.2 mm
  • von 8
Flanschschützer 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Schwarz Kautschuk

10387139

Preisbereich
1,7647 € - 1,7647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 152.4 mm ASME, ANSI 150 2 Schwarz Kautschuk

10386873

Preisbereich
3,4047 € - 1,5926 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    152.4 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Schwarz Kautschuk

10386910

Preisbereich
5,0016 € - 2,3386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Schwarz PP

10386972

Preisbereich
17,9879 € - 8,3791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    14"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Schwarz PP

10387016

Preisbereich
17,0452 € - 16,1987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    22"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Schwarz PP

10387009

Preisbereich
29,106 € - 13,5874 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    20"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 927.1 mm ASME, ANSI 150 28 Schwarz PP

10387047

Preisbereich
25,2378 € - 23,9752 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    927.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    28"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Schwarz Kautschuk

10386958

Preisbereich
12,7151 € - 6,60 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 Schwarz PP

10387085

Preisbereich
38,7248 € - 38,7248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    36"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 984.3 mm ASME, ANSI 150 30 Schwarz PP

10387054

Preisbereich
28,1648 € - 26,7587 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    984.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    30"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 Schwarz PP

10386996

Preisbereich
24,4961 € - 11,4496 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    18"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Schwarz Kautschuk

10386828

Preisbereich
2,0579 € - 0,9613 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2 Schwarz Kautschuk

10387177

Preisbereich
2,726 € - 2,4534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Schwarz Kautschuk

10387214

Preisbereich
11,5399 € - 5,983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 647.7 mm ASME, ANSI 300 16 Schwarz PP

10387252

Preisbereich
25,3698 € - 13,157 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    647.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Schwarz Kautschuk

10387122

Preisbereich
0,5516 € - 0,5516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Schwarz Kautschuk

10387160

Preisbereich
4,5798 € - 2,353 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Schwarz Kautschuk

10387207

Preisbereich
8,4666 € - 4,3761 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Schwarz Kautschuk

10386941

Preisbereich
9,4609 € - 4,3904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 838.2 mm ASME, ANSI 300 22 Schwarz PP

10387283

Preisbereich
21,7082 € - 21,7082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    838.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    22"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz