Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.
Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | b1 | Rohr-Nenngröße | Druckstufenklasse | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,6834 € - 14,1182 € | 25 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
| 4,3904 € - 9,4609 € | 45 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 10,9473 € - 10,9473 € | 20 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 2,683 € - 5,7549 € | 125 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
25
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| 9,1108 € - 10,1295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
| 6,60 € - 12,7151 € | 72 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
15.945 in
405.0 mm
|
||
| 14,7496 € - 29,9497 € | 10 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
28.15 in
715.0 mm
|
||
| 9,3261 € - 18,8617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
| 5,0791 € - 10,8771 € | 45 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
40
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 12,6834 € - 14,1182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.535 in
39.0 mm
|
|
40
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
| 8,1352 € - 15,7281 € | 86 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
| 2,066 € - 4,4291 € | 115 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10,0498 € - 42,1224 € | 44 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 21,1057 € - 42,8154 € | 20 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
33.268 in
845.0 mm
|
||
| 4,0646 € - 14,5229 € | 75 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
16.732 in
425.0 mm
|
||
| 2,515 € - 10,5456 € | 50 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 9,8713 € - 21,1214 € | 24 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
40
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 7,3604 € - 14,9748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
| 10,2444 € - 19,7957 € | 20 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 3,2426 € - 6,93 € | 50 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.